ツール用品技術窓口

AC100V/1400W/A3 ラミネーター(4本ローラー)

通常単価(税別)
43,094
税込単価
47,403
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・一体型の開閉式排出トレイ採用によって省スペース化を実現可能・巻き込みによるよれや波打ちも起こ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラミネーター
  • 対応サイズ(ラミネーター)
    A3
  • 厚み (μm)
    75~150
  • 最大ラミネート幅
    320mm
  • 最大ラミネート厚
    0.6mm
  • ラミネート速度
    600mm/分(50/60Hz)
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • 消費電力
    1400W
  • サイズ
    536(W)×179(D)×103(H)mm
  • 重量
    3.7kg
  • ウォームアップ時間
    約60秒
  • 加工温度
    115~155℃
  • 加熱方式
    外部加熱方式
  • メーカー型番
    GLMA3401JF-2B
  • メーカー
    アコ・ブランズ・ジャパン
  • オートシャットオフ機能
    約15分後
  • A4加工速度
    短辺綴じ:約44秒、長辺綴じ:約32秒
  • JANコード
    4518340365032

ご注意

  • A3ノビは対応していません。

型番:

EA761HD-41C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA761HD-41Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
ラミネーター
対応サイズ(ラミネーター)
A3
厚み(μm)
75~150
最大ラミネート幅
320mm
最大ラミネート厚
0.6mm
ラミネート速度
600mm/分(50/60Hz)
電源
AC100V(50/60Hz)
消費電力
1400W
サイズ
536(W)×179(D)×103(H)mm
重量
3.7kg
ウォームアップ時間
約60秒
加工温度
115~155℃
加熱方式
外部加熱方式
メーカー型番
GLMA3401JF-2B
メーカー
アコ・ブランズ・ジャパン
オートシャットオフ機能
約15分後
A4加工速度
短辺綴じ:約44秒、長辺綴じ:約32秒
JANコード
4518340365032

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA761HD-41C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,094
( 47,403 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一体型の開閉式排出トレイ採用によって省スペース化を実現可能
・巻き込みによるよれや波打ちも起こりづらい最新構造

ご注意

  • A3ノビは対応していません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1400W/A3 ラミネーター(4本ローラー)の型番EA761HD-41Cのページです。 型番EA761HD-41Cに関する仕様情報を記載しております。
AC100V/1400W/A3 ラミネーター(4本ローラー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/1400W/A3 ラミネーター(4本ローラー)
AC100V/1320W/A3 ラミネーター(2本ローラー)
ラミネーター(4本ローラー) A3サイズ対応
ラミネート用キャリアシート A4
2ローラーラミネーター L216A3
ラミネートフィルム(100μm)
メーカーエスコエスコヒサゴヒサゴアスカアイリスオーヤマ
通常価格43,09414,26521,24470010,5637,309
通常出荷日2日目2日目4日目2日目1日目1日目
商品タイプラミネーターラミネーターラミネーター関連商品ラミネーターラミネートフィルム
対応サイズ(ラミネーター)A3A3A3-A3-
厚み(μm)75~15075/100(薄物・厚物)、150(薄物)-100-100
最大ラミネート幅320mm320mm----
最大ラミネート厚0.6mm0.6mm(フィルムと原稿を合わせた厚み)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト