17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AC100V/1320W/A3 ラミネーター(2本ローラー)

通常単価(税別)
14,265
税込単価
15,692
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・30分後に自動でヒーターが切れる安全装置付・高速起動で使いたいときにすぐ使える・ウォームアッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラミネーター
  • 対応サイズ(ラミネーター)
    A3
  • 厚み (μm)
    75/100(薄物・厚物)、150(薄物)
  • 最大ラミネート幅
    320mm
  • 最大ラミネート厚
    0.6mm(フィルムと原稿を合わせた厚み)
  • ラミネート速度
    410mm/分(50Hz)、500mm/分(60Hz)
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • 消費電力
    1320W
  • サイズ
    490(W)×154(D)×80(H)mm
  • 重量
    2.4kg
  • 付属品
    ワイヤートレー(2個)、キャリアシート(1枚)、クリーニングペーパー(1枚)
  • ウォームアップ時間
    約35秒
  • メーカー型番
    HSL-A322-W
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • JANコード
    4518340303614

型番:

EA761HD-24A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA761HD-24Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ラミネーター
対応サイズ(ラミネーター)
A3
厚み(μm)
75/100(薄物・厚物)、150(薄物)
最大ラミネート幅
320mm
最大ラミネート厚
0.6mm(フィルムと原稿を合わせた厚み)
ラミネート速度
410mm/分(50Hz)、500mm/分(60Hz)
電源
AC100V(50/60Hz)
消費電力
1320W
サイズ
490(W)×154(D)×80(H)mm
重量
2.4kg
付属品
ワイヤートレー(2個)、キャリアシート(1枚)、クリーニングペーパー(1枚)
ウォームアップ時間
約35秒
メーカー型番
HSL-A322-W
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
JANコード
4518340303614
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA761HD-24A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,265
( 15,692 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・30分後に自動でヒーターが切れる安全装置付
・高速起動で使いたいときにすぐ使える
・ウォームアップ時間35秒、究極のスピードと仕上がりを追求した高速起動ラミネーターです
・シンプルでスタイリッシュなデザインなのでインテリアにも馴染みます
・ワイヤートレー付きでラミネートしたフィルムを受け止め変形を防ぎます
・リバース機能で詰まりかけたフィルムを簡単に取り出すことができます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1320W/A3 ラミネーター(2本ローラー)の型番EA761HD-24Aのページです。 型番EA761HD-24Aに関する仕様情報を記載しております。
AC100V/1320W/A3 ラミネーター(2本ローラー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/1320W/A3 ラミネーター(2本ローラー)
AC100V/1400W/A3 ラミネーター(4本ローラー)
ラミネーター(4本ローラー) A3サイズ対応
2ローラーラミネーター L216A3
パウチフイルム A2判
ラミネートフィルム(100μm)
メーカーエスコエスコヒサゴアスカGBCアイリスオーヤマ
通常価格14,26543,09421,24410,56316,7007,309
通常出荷日2日目2日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプラミネーターラミネーターラミネーターラミネーターラミネートフィルムラミネートフィルム
対応サイズ(ラミネーター)A3A3A3A3--
厚み(μm)75/100(薄物・厚物)、150(薄物)75~150--100100
最大ラミネート幅320mm320mm----
最大ラミネート厚0.6mm(フィルムと原稿を合わせた厚み)0.6mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト