17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Φ60×1280mm やわらかゴムポール(イエロー/ブラック)【2個入り】

通常単価(税別)
11,400
税込単価
12,540
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・チェーンを掛けやすいトップ形状・台座のくぼみで重ねての収納が可能です【用途】・屋内・屋外の駐...

詳細を確認

型番:

EA983FT-83A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA983FT-83Aの仕様・寸法情報

商品タイプ1
プラチェーン
商品タイプ2
プラチェーンスタンド
イエロー/ブラック
径×長さ(mm×m)
60×1.28
重量
2340g
材質
NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC
ベース径
250mm
メーカー型番
GP-06A
メーカー
カーボーイ
専用ウエイト
EA983FT-75
JANコード
4550061935262
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983FT-83A
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,400
( 12,540 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンを掛けやすいトップ形状
・台座のくぼみで重ねての収納が可能です
【用途】
・屋内・屋外の駐車場ポール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ60×1280mm やわらかゴムポール(イエロー/ブラック)の型番EA983FT-83Aのページです。 型番EA983FT-83Aに関する仕様情報を記載しております。
Φ60×1280mm やわらかゴムポール(イエロー/ブラック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ60×1280mm やわらかゴムポール(イエロー/ブラック)
プラチェーン内蔵ポール バリネオPro
カーボーイ やわらかゴムポール用ウエイト
フレックスカバー KG-FLXC-60FORW
チェーンスタンド(2段フックタイプ)
チェインスタンド プラチェーンスタンド シルバー
メーカーエスコ中発販売カーボーイ積水樹脂ミツギロン工業日本緑十字社
通常価格11,40021,6002,136 -13,5121,5322,001
通常出荷日2日目11日目4日目1日目1日目4日目
商品タイプ1プラチェーンプラチェーンバリケードその他プラチェーンプラチェーン
商品タイプ2プラチェーンスタンドプラチェーンスタンド-その他プラチェーンスタンドプラチェーンスタンド
イエロー/ブラックイエローブラックその他ホワイトシルバー
径×長さ(mm×m)60×1.2860×7.5360×39---
重量2340g-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト