17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

液体ハンドソープ(詰替用)【4個入り】

通常単価(税別)
12,922
税込単価
14,214
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・環境に優しい!植物由来スクラブ配合・指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落とす・保湿性の高...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    液状タイプ
  • 容器形状
    詰替用
  • 容量 (kg)
    2
  • スクラブ
    あり
  • 液性
    中性
  • 白色液体
  • メーカー商品名
    ワンタッチクリーナーES
  • メーカー型番
    4771
  • メーカー
    横浜油脂工業(Linda)
  • JANコード
    4550061862377

型番:

EA922CA-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

EA922CA-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
液状タイプ
容器形状
詰替用
容量(kg)
2
スクラブ
あり
液性
中性
白色液体
メーカー商品名
ワンタッチクリーナーES
メーカー型番
4771
メーカー
横浜油脂工業(Linda)
JANコード
4550061862377

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922CA-13
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,922
( 14,214 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に優しい!植物由来スクラブ配合
・指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落とす
・保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合
・すっきりとした洗いあがり

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液体ハンドソープ(詰替用)の型番EA922CA-13のページです。 型番EA922CA-13に関する仕様情報を記載しております。
液体ハンドソープ(詰替用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液体ハンドソープ(詰替用)
ハンドソープ(詰替用)
リムズハンドソープ 詰替用 2.0kg
マイルドハンドソープ(アロエエキス配合) 詰替用
フレッシュハンドソープECO(オレンジエキス配合) 詰替用
油汚れ用ハンドクリーナー スクラビンクリア
メーカーエスコエスコ育良精機製作所トラスコ中山トラスコ中山サラヤ
通常価格12,9229,4002,40012,68812,68712,188
通常出荷日2日目2日目5日目1日目1日目1日目
商品タイプ液状タイプ液状タイプ泡状タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプ
容器形状詰替用詰替用詰替用詰替用詰替用詰替用
容量(kg)21.22181817
スクラブありありありありありなし
液性中性中性----

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト