17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

128GB micro SDXC メモリーカード

通常単価(税別)
9,700
税込単価
10,670
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・ストレージ拡張に最適・大量のコンテンツを保存できる大容量スペース

  • 商品タイプ
    メモリカード
  • メーカー名
    その他
  • サイズ
    14.99mm×10.92mm×1.02mm(H)
  • 容量
    128GB
  • メーカー
    サンディスク(SanDisk)
  • 付属品
    SDアダプター
  • メーカー型番
    SDSQUAB-128G-JN3MA
  • スピードクラス
    CLASS10
  • 最高転送速度
    140MB/秒
  • JANコード
    4518340290785
  • 動作温度
    -25~85℃
  • 互換性
    microSDHCおよびmicroSDXC対応ホスト機器で使用可能
  • 保存温度
    -40~85℃
  • メディアの形式
    microSDXC

型番:

EA759GN-26D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA759GN-26Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
メモリカード
メーカー名
その他
サイズ
14.99mm×10.92mm×1.02mm(H)
容量
128GB
メーカー
サンディスク(SanDisk)
付属品
SDアダプター
メーカー型番
SDSQUAB-128G-JN3MA
スピードクラス
CLASS10
最高転送速度
140MB/秒
JANコード
4518340290785
動作温度
-25~85℃
互換性
microSDHCおよびmicroSDXC対応ホスト機器で使用可能
保存温度
-40~85℃
メディアの形式
microSDXC

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA759GN-26D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,700
( 10,670 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストレージ拡張に最適
・大量のコンテンツを保存できる大容量スペース

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

128GB micro SDXC メモリーカードの型番EA759GN-26Dのページです。 型番EA759GN-26Dに関する仕様情報を記載しております。
128GB micro SDXC メモリーカードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
128GB micro SDXC メモリーカード
DC12/24V ドライブレコーダー 2.7型液晶モニター
2m/8口3P タップ(雷ガード/一括スイッチ/BOX型)
DC12/24/48V ドライブレコーダー(フォークリフト用)
2m/8口3P タップ(雷ガード/一括スイッチ/ライン型)
DC12・24V ドライブレコーダー(建設重機用) 3.0インチ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,70017,00011,79353,73012,46145,510
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプメモリカードその他タップその他タップその他
メーカー名その他その他---その他
サイズ14.99mm×10.92mm×1.02mm(H)77×20×59(H)mm(突起部除く)(取付ステー装着時高さ:約112mm(窓ガラス25°想定))284(W)×100(D)×40(H)mm100×20×60(H)mm504(W)×54(D)×40(H)mm-
容量128GB-----
メーカーサンディスク(SanDisk)-サンワサプライデルタサンワサプライデルタ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト