ツール用品技術窓口

DC12・24V ドライブレコーダー(建設重機用) 3.0インチ

通常単価(税別)
45,510
税込単価
50,061
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・現場での安全意識の向上、業務管理に最適。動作の激しい建設重機用に対応したドライブレコーダー

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • メーカー名
    その他
  • 材質
    耐熱ABS(本体)
  • 対応OS
    Windows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux
  • セット内容
    本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1
  • メーカー
    デルタ
  • 機能
    LED信号機対応(全国)、日付表示対応、GPS搭載、高感度マイク内蔵
  • 電源
    DC12・24V、OUT PUT:5V 3A
  • 録画時間
    マイクロSDカード使用時(目安):128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分
  • メーカー型番
    D-2146
  • 重量(g)
    130(本体)、50(カメラ)
  • 視野角
    対角:158°、水平:125°、垂直:73°
  • 録画画素数
    200万画素 SONY CMOS センサー
  • サイズ(W×D×H)mm
    100×60×20(本体)、30×40×35(カメラ)
  • 通信
    無線LAN
  • Gセンサー
    あり(4段階設定可能)
  • 撮影モード(動画)
    常時録画、イベント録画(衝撃・手動)
  • 撮影モード(写真)
    1枚撮影、セルフタイマー
  • フォーマット
    ビデオ:mov、画像:JPEG
  • 対応メモリーカード
    8~128GB マイクロDSカード(クラス10)
  • 専用アプリケーション
    あり
  • JANコード
    4550061858936
  • 記録解像度
    1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)(前後カメラ共通)

型番:

EA763AA-412
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA763AA-412の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
メーカー名
その他
材質
耐熱ABS(本体)
対応OS
Windows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux
セット内容
本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1
メーカー
デルタ
機能
LED信号機対応(全国)、日付表示対応、GPS搭載、高感度マイク内蔵
電源
DC12・24V、OUT PUT:5V 3A
録画時間
マイクロSDカード使用時(目安):128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分
メーカー型番
D-2146
重量(g)
130(本体)、50(カメラ)
視野角
対角:158°、水平:125°、垂直:73°
録画画素数
200万画素 SONY CMOS センサー
サイズ(W×D×H)mm
100×60×20(本体)、30×40×35(カメラ)
通信
無線LAN
Gセンサー
あり(4段階設定可能)
撮影モード(動画)
常時録画、イベント録画(衝撃・手動)
撮影モード(写真)
1枚撮影、セルフタイマー
フォーマット
ビデオ:mov、画像:JPEG
対応メモリーカード
8~128GB マイクロDSカード(クラス10)
専用アプリケーション
あり
JANコード
4550061858936
記録解像度
1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)(前後カメラ共通)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA763AA-412
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,510
( 50,061 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場での安全意識の向上、業務管理に最適。動作の激しい建設重機用に対応したドライブレコーダー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC12・24V ドライブレコーダー(建設重機用) 3.0インチの型番EA763AA-412のページです。 型番EA763AA-412に関する仕様情報を記載しております。
DC12・24V ドライブレコーダー(建設重機用) 3.0インチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC12・24V ドライブレコーダー(建設重機用) 3.0インチ
DC12/24/48V ドライブレコーダー(フォークリフト用)
DC12/24V ドライブレコーダー 2.7型液晶モニター
モニタースタンド(水平可動)
515mm (高耐荷重)モニターアーム(水平垂直可動)
漏電保護タップ LBY-120C
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコアズワン
通常価格45,51053,73017,00018,80031,6005,500
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他タップ
メーカー名その他-その他--その他
材質耐熱ABS(本体)耐熱ABS(本体)-支柱:スチール、アーム:アルミ支柱:スチール、アーム:アルミ-
対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/LinuxWindows98/me/XP/vista/7~10Mac OS/Linux----
セット内容本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト