ツール用品技術窓口

DC12/24V ドライブレコーダー 2.7型液晶モニター

通常単価(税別)
17,000
税込単価
18,700
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・200万画素STARVIS搭載ドライブレコーダー・昼夜問わず鮮明で高画質映像を記録

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • メーカー名
    その他
  • サイズ
    77×20×59(H)mm(突起部除く)(取付ステー装着時高さ:約112mm(窓ガラス25°想定))
  • 重量
    73g(microSDHC カード含む)(取付ステー装着時:約86.5g)
  • 付属品
    取付けステー、ステー用両面テープ、シガー電源コード、microSDHCカード(32GB)、装着ステッカー、取扱説明書(保証書付)
  • 視野角
    115°(水平)、60°(垂直)、140°(対角)
  • 録画画素数
    200万画素(CMOS・STARVIS搭載)
  • 電源電圧
    DC5V(シガー電源コードで変換)DC12/24V入力対応
  • Gセンサー
    有り(オフ、低、中、高)3段階調整
  • JANコード
    4550061467572
  • フレームレート
    27.5fps オプションのリアカメラは25fpc
  • 対応記録媒体
    microSDHCカード(8~32GB)
  • 消費電流
    約290mA(DC12V時)、約165mA(DC24V時)
  • 動作温度範囲
    -10~60℃
  • 記録解像度
    1920×1080(Full HD)
  • 画像補正
    HDR オプションのリアカメラはWDR
  • 記録方式
    常時録画、イベント記録(Gセンサー、手動)
  • 録画ファイル構成
    常時録画1分、イベント録画(Gセンサー、手動)2分(1分×2)
  • 画面サイズ
    2.7型液晶モニター
  • 音声
    ON/OFF可能
  • 映像ファイル形式
    動画 MOV(H.264)
  • 記録映像再生方式
    専用動画再生ソフト(メーカーホームページ参照)/本体モニター
  • バックアップ電源
    スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)
  • 言語
    日本語/英語

型番:

EA763AA-197A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA763AA-197Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
メーカー名
その他
サイズ
77×20×59(H)mm(突起部除く)(取付ステー装着時高さ:約112mm(窓ガラス25°想定))
重量
73g(microSDHC カード含む)(取付ステー装着時:約86.5g)
付属品
取付けステー、ステー用両面テープ、シガー電源コード、microSDHCカード(32GB)、装着ステッカー、取扱説明書(保証書付)
視野角
115°(水平)、60°(垂直)、140°(対角)
録画画素数
200万画素(CMOS・STARVIS搭載)
電源電圧
DC5V(シガー電源コードで変換)DC12/24V入力対応
Gセンサー
有り(オフ、低、中、高)3段階調整
JANコード
4550061467572
フレームレート
27.5fps オプションのリアカメラは25fpc
対応記録媒体
microSDHCカード(8~32GB)
消費電流
約290mA(DC12V時)、約165mA(DC24V時)
動作温度範囲
-10~60℃
記録解像度
1920×1080(Full HD)
画像補正
HDR オプションのリアカメラはWDR
記録方式
常時録画、イベント記録(Gセンサー、手動)
録画ファイル構成
常時録画1分、イベント録画(Gセンサー、手動)2分(1分×2)
画面サイズ
2.7型液晶モニター
音声
ON/OFF可能
映像ファイル形式
動画 MOV(H.264)
記録映像再生方式
専用動画再生ソフト(メーカーホームページ参照)/本体モニター
バックアップ電源
スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)
言語
日本語/英語

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA763AA-197A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,000
( 18,700 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・200万画素STARVIS搭載ドライブレコーダー
・昼夜問わず鮮明で高画質映像を記録

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC12/24V ドライブレコーダー 2.7型液晶モニターの型番EA763AA-197Aのページです。 型番EA763AA-197Aに関する仕様情報を記載しております。
DC12/24V ドライブレコーダー 2.7型液晶モニターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC12/24V ドライブレコーダー 2.7型液晶モニター
128GB micro SDXC メモリーカード
AC125V/15A タップ(6口/タイマー付)
A6-A3インクジェットプリンター(6色/Wi-Fiダイレクト)
A4スキャナー
DC12/24/48V ドライブレコーダー(フォークリフト用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,0009,70035,97277,80016,19353,730
通常出荷日2日目2日目1日目2日目2日目2日目
商品タイプその他メモリカードタップ-その他その他
メーカー名その他その他----
サイズ77×20×59(H)mm(突起部除く)(取付ステー装着時高さ:約112mm(窓ガラス25°想定))14.99mm×10.92mm×1.02mm(H)350(W)×60(D)×80(H)mm(収納時):476(W)×369(D)x159(H)mm(使用時):476(W)×785(D)x411(H)mm250(W)×367(D)×42(H)mm100×20×60(H)mm
重量73g(microSDHC カード含む)(取付ステー装着時:約86.5g)-1140g約8.5kg約1.7kg-
付属品取付けステー、ステー用両面テープ、シガー電源コード、microSDHCカード(32GB)、装着ステッカー、取扱説明書(保証書付)SDアダプター-電源コード、保証書、クリーニングシート(背面トレイ専用)、ソフトウェアディスク、ディスクトレイ、スタートガイド、使い方ガイドUSBType-Cケーブル(1.5m)CD-ROM(ソフトウェア)専用スタンド「かんたんスタートガイド」(紙)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト