ツール用品技術窓口

AC100V/9W/1037mm 照明灯/LED(防水型)

通常単価(税別)
27,376
税込単価
30,114
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・照明部分は320°回転可能・本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED照明
  • 仕様
    その他
  • 全光束 (lm)
    1030
  • 照明器具タイプ
    1灯用
  • 種別
    取付ねじ付照明灯
  • 電源
    AC100~120V
  • 重量
    約2.5kg
  • コード長
    2m
  • 電球
    9W白色LED球
  • 高さ
    1037mm
  • メーカー
    日機
  • 照度
    6760lx(1m前方)
  • 防水性能
    IP67(頭部ケースのみ)
  • メーカー型番
    NLSL18CP-AC(2M+P)
  • JANコード
    4550061645093

ご注意

  • 明るさ/電球についてカタログ数値に誤りがあります。正しくは下記のとおりです。
    【EA815LN-27C】(誤)1030lm/12W白色LED球 ⇒(正)1200lm/9W白色LED球

型番:

EA815LN-27C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA815LN-27Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
LED照明
仕様
その他
全光束(lm)
1030
照明器具タイプ
1灯用
種別
取付ねじ付照明灯
電源
AC100~120V
重量
約2.5kg
コード長
2m
電球
9W白色LED球
高さ
1037mm
メーカー
日機
照度
6760lx(1m前方)
防水性能
IP67(頭部ケースのみ)
メーカー型番
NLSL18CP-AC(2M+P)
JANコード
4550061645093
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815LN-27C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,376
( 30,114 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・照明部分は320°回転可能
・本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です

ご注意

  • 明るさ/電球についてカタログ数値に誤りがあります。正しくは下記のとおりです。
    【EA815LN-27C】(誤)1030lm/12W白色LED球 ⇒(正)1200lm/9W白色LED球

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/9W/1037mm 照明灯/LED(防水型)の型番EA815LN-27Cのページです。 型番EA815LN-27Cに関する仕様情報を記載しております。
AC100V/9W/1037mm 照明灯/LED(防水型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/9W/1037mm 照明灯/LED(防水型)
LED作業灯(連結型)
LEDioc 密閉形LED照明器具EZL7041SA9-22
LEDioc 密閉形LED照明器具EZL9041SA9-16
LEDioc 密閉形LED照明器具EZL8041SA9-0
LEDioc 密閉形LED照明器具EZL2041SA9-16-G
メーカーエスコエスコ岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気
通常価格27,37619,20058,59857,96254,20860,061
通常出荷日2日目2日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプLED照明LED照明LED照明LED照明LED照明LED照明
仕様その他吊下げ式照明器具照明器具照明器具照明器具
全光束(lm)103018003500350035003500
照明器具タイプ1灯用1灯用1灯用1灯用1灯用1灯用
種別取付ねじ付照明灯-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト