17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1.0ton/140~380mm パンタグラフジャッキ(油圧式)

通常単価(税別)
9,344
税込単価
10,278
通常出荷日:2日目

【特長】・安全を追求したオリジナル設計・一体型サドルで安定感アップ・油圧式でかるがるジャッキアップ・安...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ジャッキ
  • 揚力 (kN(t))
    1
  • ストローク (mm)
    140~380
  • 使用オイル
    ISO VG10
  • オイル量
    50cc
  • ハンドル操作力
    200N
  • 重量(kg)
    6.6(ハンドル含まず)
  • メーカー型番
    No.1377
  • メーカー
    大橋産業(BAL)
  • サイズ
    384(W)×130(D)×140(H)mm
  • 使用温度範囲
    -10~60℃
  • ケースサイズ
    415×157×189mm
  • ハンドル長
    365mm
  • JANコード
    4550061671825

型番:

EA993LA-1C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA993LA-1Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
ジャッキ
揚力(kN(t))
1
ストローク(mm)
140~380
使用オイル
ISO VG10
オイル量
50cc
ハンドル操作力
200N
重量(kg)
6.6(ハンドル含まず)
メーカー型番
No.1377
メーカー
大橋産業(BAL)
サイズ
384(W)×130(D)×140(H)mm
使用温度範囲
-10~60℃
ケースサイズ
415×157×189mm
ハンドル長
365mm
JANコード
4550061671825

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA993LA-1C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,344
( 10,278 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全を追求したオリジナル設計
・一体型サドルで安定感アップ
・油圧式でかるがるジャッキアップ
・安心のオーバーロードバルブ付
・ブローケース入り
・新構造フレームストッパーで安全

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0ton/140~380mm パンタグラフジャッキ(油圧式)の型番EA993LA-1Cのページです。 型番EA993LA-1Cに関する仕様情報を記載しております。
1.0ton/140~380mm パンタグラフジャッキ(油圧式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.0ton/140~380mm パンタグラフジャッキ(油圧式)
2段式オイルジャッキ 1.5ton
ロング式油圧ジャッキ
フォークリフト用多段式油圧ジャッキ
油圧ウェッジジャッキ(複動式)
2段式オイルジャッキ 4ton
メーカーエスコマサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所ダイキマサダ製作所
通常価格9,34418,13075,55459,880282,180 -23,546
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプジャッキジャッキジャッキジャッキジャッキジャッキ
揚力(kN(t))115(1.5)20(2)100(10)320(32)40(4)
ストローク(mm)140~380205480100140160
使用オイルISO VG10-----
オイル量50cc-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト