ツール用品技術窓口

5~730m/×6 レーザー距離計

通常単価(税別)
36,800
税込単価
40,480
通常出荷日:2日目

【特長】・気象条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります・軽くて携帯しやすい約13...

詳細を確認
  • 重量
    約130g(電池を除く)
  • サイズ
    37(W)×91(D)×73(H)mm
  • 付属品
    COOLSHOT用ソフトケース 31250、LRF用電池蓋 ネジ式、CR2 リチウム電池×1本(DC3V)
  • 電源
    CR2リチウム電池×1本(付属)
  • 測定範囲
    5~730m/6~800yd.
  • 測定精度
    ±1m/yd(100m/yd未満)、±2m/yd(100m/yd以上)
  • レーザークラス
    1M
  • 防水構造
    生活防水
  • メーカー型番
    COOLSHOT 20i GII
  • 対物レンズ径
    20mm
  • 実視界
    6.0°
  • アイレリーフ
    16.7mm
  • ひとみ径
    3.3mm
  • メーカー
    ニコン(Nikon)
  • 倍率(倍)
    6
  • JANコード
    4518340338067

ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
  • 本製品は簡易距離計の為、測定結果は公的な証明などには使用できません。

型番:

EA757ZA-14D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA757ZA-14Dの仕様・寸法情報

重量
約130g(電池を除く)
サイズ
37(W)×91(D)×73(H)mm
付属品
COOLSHOT用ソフトケース 31250、LRF用電池蓋 ネジ式、CR2 リチウム電池×1本(DC3V)
電源
CR2リチウム電池×1本(付属)
測定範囲
5~730m/6~800yd.
測定精度
±1m/yd(100m/yd未満)、±2m/yd(100m/yd以上)
レーザークラス
1M
防水構造
生活防水
メーカー型番
COOLSHOT 20i GII
対物レンズ径
20mm
実視界
6.0°
アイレリーフ
16.7mm
ひとみ径
3.3mm
メーカー
ニコン(Nikon)
倍率(倍)
6
JANコード
4518340338067

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA757ZA-14D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,800
( 40,480 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・気象条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります
・軽くて携帯しやすい約130gの軽量ボディー。ラウンド中にポケットに入れても、プレーの邪魔になりません。また、人間工学に基づいた、握りやすい形状で、ストレスなくターゲットを狙えます
・ボタンを押し続けると最大約8秒間の連続測距が可能。また、単発測定時は、測定エラーの際も測定結果が得られるまで最大約4秒間自動で連続測距します
・「近距離優先アルゴリズム」を搭載することで、レーザーが複数の目標物に当たった場合、最も近い距離を表示させます。アプローチショットでピンフラッグを狙う際に、手前にあるピンフラッグまでの距離測定が容易です
・多層膜コーティングを施した6倍のファインダーにより、明るくクリアな視界を実現しています。また、ロングアイレリーフ設計のため、眼鏡を掛けたままでも見やすくなっています
・JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当(ニコンビジョンの試験条件による)の生活防水構造により、雨に濡れても内部に水が浸入することを防ぎます
・雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります
・オートパワーオフ機能付

ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
  • 本製品は簡易距離計の為、測定結果は公的な証明などには使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5~730m/×6 レーザー距離計の型番EA757ZA-14Dのページです。 型番EA757ZA-14Dに関する仕様情報を記載しております。
5~730m/×6 レーザー距離計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5~730m/×6 レーザー距離計
5~770mレーザー距離計EA757ZA-9
0.1~30mレーザー距離計EA720ZT-6B
0.08~100m レーザー距離計
0.1~50mレーザー距離計EA720ZT-2C
0.05~40mレーザー距離計(ケース付)EA720ZB-26
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格36,80029,0589,74339,30513,90716,500
通常出荷日2日目1日目2日目2日目2日目1日目
重量約130g(電池を除く)180gセフフック無し:104g、セフフック有り:106g230gセフフックなし:110g、セフフック付:112g(電池含む)100g
サイズ37(W)×91(D)×73(H)mm42(W)×110(D)×75(H)mmセフフックなし:44(W)×26(D)×117(H)mm64(W)×28(D)×142(H)mmセフフックなし:44(W)×26(D)×117(H)mm、セフフック付:44(W)×33(D)×117(H)mm45(W)×24(D)×106(H)mm
付属品COOLSHOT用ソフトケース 31250、LRF用電池蓋 ネジ式、CR2 リチウム電池×1本(DC3V)ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池収納ケース、ケブラー製ストラップ、単4形アルカリ乾電池2本(動作確認用)、セフフック付電池フタ、取扱説明書(セフフックなし電池フタは標準装備)キャリングバッグ収納ケース、ケブラー製ストラップ、単4形アルカリ乾電池2本(動作確認用)、セフフック付電池フタ、取扱説明書(セフフックなし電池フタは標準装備)ストラップ
電源CR2リチウム電池×1本(付属)CR2乾電池×1個(付属)単4電池×2本(付属)単3形アルカリ乾電池×3本(付属)単4電池×2本(付属)単4電池×2本(付属)
測定範囲5~730m/6~800yd.5~770m0.1~30m(条件による)距離測定(標準):0.08~100m、距離測定(測定に不利な環境下):0.08~60m、ピタゴラス測定の傾斜:0~360°(4×90°)、傾斜測定:0~360°(4×90°)0.1~50m(条件による)0.05~40m
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レーザー測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト