ツール用品技術窓口

AC100V/20W LEDセンサーライト(2灯)

通常単価(税別)
15,394
税込単価
16,933
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・電球のような赤みがかった色で、あたたかみが感じられます・安心感を与える居心地のよさを演出しま...

詳細を確認
  • タイプ
    LED
  • 商品タイプ
    装置照明
  • 全光束 (lm)
    1500
  • 消費電力 (W)
    20(待機時0.5)
  • サイズ (mm)
    165(W)×73(D)×185(H)
  • メーカー
    オプテックス
  • メーカー型番
    LA-23
  • 重量 (kg)
    約0.82(電源コード含む)
  • 電源
    AC100V
  • 光源
    白色LED球
  • LED数
    2灯
  • JANコード
    4550061626610
  • 付属品
    防水スポンジ、マスキングカバー
  • シルバー
  • 使用温度範囲
    -20~40℃(結露なきこと)
  • 色温度
    約2700K
  • 検知エリア
    90°(約7m)
  • 点灯開始照度
    約5lx~200lx から∞(可変)
  • 保護等級
    IP45(防噴流形)
  • コード長
    3m(電源プラグ付き)
  • 取付高さ
    1.8~2.5m
  • 点灯時間
    オフディレイタイマ:約5秒~10分(可変)
  • 検知方法
    パッシブインフラレッド方式
  • 動作テストモード
    点灯時間調節ボリューム(T)位置にて点灯開始照度調節ボリュームの位置に関係なくセンサが検知すれば2秒点灯
  • 常時点灯モード
    点灯時間調節ボリューム(D)位置にて点灯開始照度調節ボリュームで設定された照度より暗い間常時点灯

ご注意

  • LEDの交換はできません。
  • 取付ビスは付属しておりません。

型番:

EA864C-27A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA864C-27Aの仕様・寸法情報

タイプ
LED
商品タイプ
装置照明
全光束(lm)
1500
消費電力(W)
20(待機時0.5)
サイズ(mm)
165(W)×73(D)×185(H)
メーカー
オプテックス
メーカー型番
LA-23
重量(kg)
約0.82(電源コード含む)
電源
AC100V
光源
白色LED球
LED数
2灯
JANコード
4550061626610
付属品
防水スポンジ、マスキングカバー
シルバー
使用温度範囲
-20~40℃(結露なきこと)
色温度
約2700K
検知エリア
90°(約7m)
点灯開始照度
約5lx~200lx から∞(可変)
保護等級
IP45(防噴流形)
コード長
3m(電源プラグ付き)
取付高さ
1.8~2.5m
点灯時間
オフディレイタイマ:約5秒~10分(可変)
検知方法
パッシブインフラレッド方式
動作テストモード
点灯時間調節ボリューム(T)位置にて点灯開始照度調節ボリュームの位置に関係なくセンサが検知すれば2秒点灯
常時点灯モード
点灯時間調節ボリューム(D)位置にて点灯開始照度調節ボリュームで設定された照度より暗い間常時点灯
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA864C-27A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,394
( 16,933 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電球のような赤みがかった色で、あたたかみが感じられます
・安心感を与える居心地のよさを演出します
・駐車場に取り付けると、車への乗降、駐車がかいてきになります
・直接雨がかかる屋外での使用を想定し、あらゆる方向からの噴流水にも影響を受けない高い防水性能を備えています

ご注意

  • LEDの交換はできません。
  • 取付ビスは付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/20W LEDセンサーライト(2灯)の型番EA864C-27Aのページです。 型番EA864C-27Aに関する仕様情報を記載しております。
AC100V/20W LEDセンサーライト(2灯)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/20W LEDセンサーライト(2灯)
ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21W×2灯
LEDモジュール Viewmo AC100V 2700K
除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ DLLX-100K
筒形防水型LEDリニアライト
LED防雨防湿形ライトFL20形相当900lm
メーカーエスコ嵯峨電機工業トライトハタヤリミテッド日機NEC
通常価格15,394115,74430,600165,00018,029 -11,804
通常出荷日2日目9日目1日目2日目1日目〜1日目
タイプLEDLEDLED蛍光灯LEDLED
商品タイプ装置照明スタンド型装置照明スタンド型装置照明装置照明
全光束(lm)1500359021607200-900
消費電力(W)20(待機時0.5)21WX2灯8100-8
サイズ(mm)165(W)×73(D)×185(H)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト