17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AC100V/73W 冷蔵庫 EA763AP-220B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

AC100V/73W 冷蔵庫

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA763AP-220B

2025年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・一人暮らしやセカンド冷蔵庫として最適なファン式冷凍冷蔵庫です
・温度調節は前面のタッチパネルで操作可能
・ドアを開けずに温度調節できるため、冷気を逃がしません

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
冷蔵・冷凍庫・製氷機
温度調節範囲(℃)
約-20~-18(冷凍)、約3~6(冷蔵)
電源(V)
100V
外寸法(mm)
516(W)×637(D)×1339(H)
内容量(L)
153(冷蔵室:93、冷凍庫:60)
重量
41kg
ドア開閉
右開き
付属品
製氷皿
電源コード長
約1.9m
定格入力
67/73W(50/60Hz)
メーカー型番
IRSN-15B
年間消費電力量
50Hz:262kWh/年、60Hz:247kWh/年

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト