17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

60L・100L 防湿保管庫

通常単価(税別)
54,88667,026
税込単価
60,37573,729
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫です・ダイヤル設定自動調整式...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    358
  • 奥行(mm)
    315
  • 材質
    キャビネット:スチール(粉体塗装仕上げ)・扉:強化ガラス、マグネット式ガスケット
  • メーカー
    ハクバ写真産業(HAKUBA)
  • コード長
    1.4m
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • 消費電力
    20W
  • 設定湿度
    30~50%
  • 除湿方式
    乾燥剤除湿方式

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 保管庫中に保管する物や周囲の環境によって庫内湿度は変わってきます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

高さ(mm)

重量

付属品

容量

内寸サイズ

メーカー型番

一眼レフ本体収納目安

JANコード

最小発注数量
590
12kg
鍵×2、棚×2、六角レンチ、棚マット×2、底マット×1、アジャスター足×1(装着済み)
60L
356×310×550mm
KED-60
3段
カメラボディのみ:9~18台、標準レンズ付きのカメラ:6台
4550061924983
1個
990
24.5kg
鍵×2、棚×4、六角レンチ、棚マット×4、底マット×1、アジャスター足×4
100L
356×310×970mm
KED-100
5段
カメラボディのみ:15~30台、標準レンズ付きのカメラ:10台
4550061924990
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,886
( 60,375 )
2日目
67,026
( 73,729 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫です
・ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります
・温湿度計装備、庫内の温度と湿度が計れます
・除湿ユニットはダイヤルを回すだけの簡単設定。稼働時にはランプが点滅します

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 保管庫中に保管する物や周囲の環境によって庫内湿度は変わってきます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

60L・100L 防湿保管庫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
60L・100L 防湿保管庫
収納庫 EA955CD-21
ベンチ型収納庫(軽量) EA955CD-51・54
大型保管庫
TRUSCO ステンレス保管庫
ステンレス小型保管庫
メーカーエスコエスコエスコサカエトラスコ中山トラスコ中山
通常価格54,886-20,93031,269 -136,068 -320,28081,661 -
通常出荷日2日目2日目2日目3日目18日目5日目〜
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)358927-900900360
奥行(mm)315500450500500280
材質キャビネット:スチール(粉体塗装仕上げ)・扉:強化ガラス、マグネット式ガスケットスチール(粉体塗装)アルミ(焼付塗装)---
メーカーハクバ写真産業(HAKUBA)ダイマツダイマツ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト