ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

15/20mm×20m ホースリール(シャワー付)

  • 種類
    リール本体+ホース
  • 適用ホース全長 (m)
    20
  • 適用ホース内径
    15mm
  • ホース(排水側)先端仕様
    接続用金具
  • 給水側接続形状
    ストレート
  • 給水側先端仕様
    蛇口用ワンタッチジョイント
  • 重量
    6.15kg
  • サイズ
    308×340×400(H)mm
  • ホース径
    外径:20mm
  • 一次ホース長
    1m
  • 本体材質
    ポリプロピレン、塩化ビニール、ABS等
  • JANコード
    4550061674475
  • 使用圧力
    0.69MPa以下
  • メーカー型番
    S5-Q206R
  • メーカー
    三洋化成
  • メーカー商品名
    シャロ
  • スプレーパターン
    6種(霧・拡散・ストレート・ストップ・ジョーロ・シャワー)
  • 適合蛇口外径
    15mm

ご注意

  • サイズについてカタログ数値に誤りがあります。正しくは下記のとおりです。
    (誤)308×400×340(H)mm→(正)308×340×400(H)mm

型番:

EA124KC-2B
解除
    数量:

    EA124KC-2Bの仕様・寸法情報

    種類
    リール本体+ホース
    適用ホース全長(m)
    20
    適用ホース内径
    15mm
    ホース(排水側)先端仕様
    接続用金具
    給水側接続形状
    ストレート
    給水側先端仕様
    蛇口用ワンタッチジョイント
    重量
    6.15kg
    サイズ
    308×340×400(H)mm
    ホース径
    外径:20mm
    一次ホース長
    1m
    本体材質
    ポリプロピレン、塩化ビニール、ABS等
    JANコード
    4550061674475
    使用圧力
    0.69MPa以下
    メーカー型番
    S5-Q206R
    メーカー
    三洋化成
    メーカー商品名
    シャロ
    スプレーパターン
    6種(霧・拡散・ストレート・ストップ・ジョーロ・シャワー)
    適合蛇口外径
    15mm

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA124KC-2B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,685
    ( 12,854 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・サイドホース長:1m
    ・サイズ:308×340×400(H)mm
    ・材質:ポリプロピレン、塩化ビニール、ABS等
    ・蛇口取付用口金付

    ご注意

    • サイズについてカタログ数値に誤りがあります。正しくは下記のとおりです。
      (誤)308×400×340(H)mm→(正)308×340×400(H)mm
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    15/20mm×20m ホースリール(シャワー付)の型番EA124KC-2Bのページです。 型番EA124KC-2Bに関する仕様情報を記載しております。
    15/20mm×20m ホースリール(シャワー付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    15/20mm×20m ホースリール(シャワー付)
    15/20mm×20m 散水ホースリール
    12/16mm×50m 散水ホースリール
    ホームリールコレクション SHALLO
    ホームリールコレクション VARUNA
    サンテックエアーリール(エアーツール用ホース)
    メーカーエスコエスコエスコ三洋化成三洋化成十川産業
    通常価格11,68515,28120,9009,3257,71923,602
    通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類リール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホース
    適用ホース全長(m)202020202030
    適用ホース内径15mm15mm12mm15157.0
    ホース(排水側)先端仕様接続用金具接続用金具接続用金具クイックノズルRFUNノズルRカプラ
    給水側接続形状ストレートストレートストレートコネクターエルボストレート-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました