ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

15/20mm×20m 散水ホースリール

通常単価(税別)
15,281
税込単価
16,809
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ:400×400×432(H)mm・サイドホース長:1m・材質:PP、PVC等・蛇...

詳細を確認

型番:

EA124KC-3B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA124KC-3Bの仕様・寸法情報

種類
リール本体+ホース
適用ホース全長(m)
20
適用ホース内径
15mm
ホース(排水側)先端仕様
接続用金具
給水側接続形状
ストレート
給水側先端仕様
蛇口用ワンタッチジョイント
重量
5.22kg
サイズ
400×400×432(H)mm
ホース径
外径:20mm
一次ホース長
1m
本体材質
PP、PVC等
JANコード
4550061674482
使用圧力
0.7MPa以下
メーカー型番
J5-Q206R
メーカー
三洋化成
メーカー商品名
ジュノ
スプレーパターン
6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)
適合蛇口外径
15mm

型番リスト

表示件数
型番
EA124KC-3B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,281
( 16,809 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ:400×400×432(H)mm
・サイドホース長:1m
・材質:PP、PVC等
・蛇口取付用口金付
・スーパー耐圧タイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15/20mm×20m 散水ホースリールの型番EA124KC-3Bのページです。 型番EA124KC-3Bに関する仕様情報を記載しております。
15/20mm×20m 散水ホースリールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
15/20mm×20m 散水ホースリール
15/20mm×20m ホースリール(シャワー付)
12/16mm×50m 散水ホースリール
ホームリールコレクション VARUNA
ホームリールコレクション SHALLO
サンテックエアーリール(エアーツール用ホース)
メーカーエスコエスコエスコ三洋化成三洋化成十川産業
通常価格15,28111,68520,1567,7199,32523,602
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類リール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホース
適用ホース全長(m)202020202030
適用ホース内径15mm15mm12mm15157.0
ホース(排水側)先端仕様接続用金具接続用金具接続用金具FUNノズルRクイックノズルRカプラ
給水側接続形状ストレートストレートストレートストレートコネクターエルボ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト