ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

494×463×750mm 折畳み椅子(ビニール/ブルー)

通常単価(税別)
11,889
税込単価
13,078
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・連結可能・張材の破れを防止する設計・収納効率に優れたフラットスタック

型番:

EA956XA-146
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA956XA-146の仕様・寸法情報

種類
肘なし
重量
4.5kg
折りたたみ時
494(W)×75(D)×912(H)mm
メーカー
ライオン事務器(LION)
メーカー型番
50803
カラー
ブルー
サイズ(mm)
494(W)×463(D)×750(H)
JANコード
4550061685563
張地
ビニールシート張り
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA956XA-146
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,889
( 13,078 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連結可能
・張材の破れを防止する設計
・収納効率に優れたフラットスタック

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

494×463×750mm 折畳み椅子(ビニール/ブルー)の型番EA956XA-146のページです。 型番EA956XA-146に関する仕様情報を記載しております。
494×463×750mm 折畳み椅子(ビニール/ブルー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
494×463×750mm 折畳み椅子(ビニール/ブルー)
ワークチェアー(グレー/ブルー)
スタンドワークチェアー
ビジネスチェアー(チャコールグレー)
エスコ ビジネスチェアー(ブラック)EA956XN-1A
ビジネスチェアー(ブラック/本革) EA956XC-46
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,88918,09031,42017,30026,23343,558
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目1日目
種類肘なし肘なし肘なし肘なし肘あり肘あり
重量4.5kg6.5kg11kg5.8kg13.5kg17kg
折りたたみ時494(W)×75(D)×912(H)mm-----
メーカーライオン事務器(LION)-内田洋行(UCHIDA)ナカバヤシナカバヤシサンワサプライ
メーカー型番50803-5-392-1004RZC-S12CGYCNN-004SNC-L7K

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト