17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.68ton/1378~2051mm アンダーホイストスタンド EA993DK-1A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

0.68ton/1378~2051mm アンダーホイストスタンド

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA993DK-1A

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・マフラー交換やミッション位置合わせに最適です
【商品仕様】
・耐荷重(t):0.68
・全長(mm):1378~2051
・サドル長:102mm

ご注意

  • この商品はお客様組み立て品です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
全長(mm)
1378~2051
重量
15.2kg
サイズ
Φ300(ベース)
耐荷重
0.68t
JANコード
4550061894606
サドル長
102mm
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト