17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

墜落制止用器具用ツインランヤード 巻取式2丁掛け(ロック装置なし)

通常単価(税別)
18,200
税込単価
20,020
通常出荷日:2日目

【特長】・フックはアルミ合金を採用した軽量タイプです・ショックアブソーバの小型化を実現しました

詳細を確認

型番:

EA998PE-11B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA998PE-11Bの仕様・寸法情報

商品種類
ランヤード(フルハーネス用)
タイプ
巻取りタイプ
ツインランヤード
重量
1030g
材質
ストラップ:ポリエステル、フック:アルミ
長さ
1650mm
最大自由落下距離
2300mm
落下距離
4500mm
仕様
ロック装置なし
JANコード
4518340361898

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA998PE-11B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,200
( 20,020 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フックはアルミ合金を採用した軽量タイプです
・ショックアブソーバの小型化を実現しました

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

墜落制止用器具用ツインランヤード 巻取式2丁掛け(ロック装置なし)の型番EA998PE-11Bのページです。 型番EA998PE-11Bに関する仕様情報を記載しております。
墜落制止用器具用ツインランヤード 巻取式2丁掛け(ロック装置なし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
墜落制止用器具用ツインランヤード 巻取式2丁掛け(ロック装置なし)
フルハーネス型墜落制止用器具用反射ベルト
フルハーネス型取替用 巻取式ランヤード(タイプ1) 回転式フック
フルハーネス型取替用ロープ式ランヤード(タイプ1)
ベルトロック BL-6
フルハーネス型取替用ロープ式Wランヤード(タイプ1)
メーカーエスコエスコトーヨーセフティートーヨーセフティー遠藤工業トーヨーセフティー
通常価格18,2001,12110,6265,66641,0078,502
通常出荷日2日目1日目1日目1日目8日目1日目
商品種類ランヤード(フルハーネス用)ベルト関連用品ランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)墜落防止用ブロックランヤード(フルハーネス用)
タイプ巻取りタイプ-巻取りタイプロープタイプ巻取りタイプロープタイプ
ツインランヤード-
重量1030g53g----
材質ストラップ:ポリエステル、フック:アルミ反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト