17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フルハーネス型墜落制止用器具 フリーサイズ ワンタッチ式

通常単価(税別)
28,226
税込単価
31,049
通常出荷日:2日目

【特長】・ライトを当てると、ハーネスが反射します・左右のフックハンガー部分に名札を入れる事ができます・...

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • 重量
    約1450g
  • サイズ
    フリー
  • 材質
    ベルト:ポリエステル、連結調節具:アルミニウム、D環:アルミニウム JIS7075、背中プレート:ポリエチレン樹脂、フックハンガー:ポリエチレン樹脂、背あて肩パッド・腿パッド:EVA樹脂
  • ベルト幅
    45mm(肩・腿・胸・尻当て)、50mm(胴)
  • バックル
    ワンタッチ式
  • 適応身長
    150~185cm
  • 耐荷重
    100kg以下
  • JANコード
    4518340269613

型番:

EA998PE-1C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA998PE-1Cの仕様・寸法情報

商品種類
ハーネス型安全帯
ツインランヤード
胴ベルト
重量
約1450g
サイズ
フリー
材質
ベルト:ポリエステル、連結調節具:アルミニウム、D環:アルミニウム JIS7075、背中プレート:ポリエチレン樹脂、フックハンガー:ポリエチレン樹脂、背あて肩パッド・腿パッド:EVA樹脂
ベルト幅
45mm(肩・腿・胸・尻当て)、50mm(胴)
バックル
ワンタッチ式
適応身長
150~185cm
耐荷重
100kg以下
JANコード
4518340269613

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA998PE-1C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,226
( 31,049 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ライトを当てると、ハーネスが反射します
・左右のフックハンガー部分に名札を入れる事ができます
・着脱が容易なワンタッチバックル。逆向きでは挿せない安全設計です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス型墜落制止用器具 フリーサイズ ワンタッチ式の型番EA998PE-1Cのページです。 型番EA998PE-1Cに関する仕様情報を記載しております。
フルハーネス型墜落制止用器具 フリーサイズ ワンタッチ式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス型墜落制止用器具 フリーサイズ ワンタッチ式
フルハーネス型墜落制止用器具(ワンタッチ式/巻取式ツインランヤード付)
フルハーネス型墜落制止用器具(パススルー式/巻取式ツインランヤード付)
フルハーネス イージーハーネス ネオ(墜落制止用器具)
フルハーネス(巻取式ランヤード1本タイプ)
フルハーネス DBI-サラ(TM)エグゾフィット(TM)ライト(柱上作業用 SV型)
メーカーエスコエスコエスコタイタントーヨーセフティースリーエムジャパン
通常価格28,22646,81031,32415,350 -30,67118,878
通常出荷日2日目5日目2日目1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯
ツインランヤード
胴ベルト
ブラックブラックその他
重量約1450gハーネス:1590g、ランヤード:880g×2本2670g---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト