17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フルハーネス型墜落制止用器具(パススルー式/巻取式ツインランヤード付)

通常単価(税別)
33,88231,323
税込単価
37,27034,455
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・リールタイプのダブルランヤードとハーネスのセット品・束縛感のないY型背中ベルト、動きやすい水...

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • タイプ
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • ブラック
  • 重量
    2670g
  • サイズ
    M
  • 材質
    ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ストラップ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール
  • ベルト幅
    46mm(肩・腿)、26mm(胸)
  • バックル
    パススルー式
  • メーカー型番
    A1GSMER-WL2BK
  • メーカー
    TJMデザイン(TaJIma)
  • ストラップサイズ
    16.5×1500mm
  • 適応身長
    165~175cm
  • 耐荷重
    100kg
  • JANコード
    4550061930847

型番:

EA998JH-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA998JH-31の仕様・寸法情報

商品種類
ハーネス型安全帯
タイプ
巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
ブラック
重量
2670g
サイズ
M
材質
ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ストラップ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール
ベルト幅
46mm(肩・腿)、26mm(胸)
バックル
パススルー式
メーカー型番
A1GSMER-WL2BK
メーカー
TJMデザイン(TaJIma)
ストラップサイズ
16.5×1500mm
適応身長
165~175cm
耐荷重
100kg
JANコード
4550061930847

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA998JH-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,88231,323
( 34,455 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リールタイプのダブルランヤードとハーネスのセット品
・束縛感のないY型背中ベルト、動きやすい水平腿ベルトのアクティブフィット構造。ベルトが少ないため束縛感がなく動きやすい

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス型墜落制止用器具(パススルー式/巻取式ツインランヤード付)の型番EA998JH-31のページです。 型番EA998JH-31に関する仕様情報を記載しております。
フルハーネス型墜落制止用器具(パススルー式/巻取式ツインランヤード付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス型墜落制止用器具(パススルー式/巻取式ツインランヤード付)
フルハーネス型墜落制止用器具(ワンタッチ式/巻取式ツインランヤード付)
フルハーネス(巻取式ランヤード1本タイプ)
フルハーネス(小型巻取式ランヤード2本タイプ)
飛燕ハーネス(巻取式ランヤード1本タイプ)
フルハーネス セグネス(分離型巻取式ランヤード2本タイプ) SEGNES701シリーズ
メーカーエスコエスコトーヨーセフティートーヨーセフティー藤井電工TJMデザインタジマツール
通常価格33,88251,70032,50044,68844,71558,752
通常出荷日2日目5日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯
タイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
ブラックブラックグレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト