17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

植木バリカン DC18.0V/300mm(充電式)

通常単価(税別)
24,811
税込単価
27,292
通常出荷日:2日目

【特長】・ツールレスブレード機構の採用によりブレードが簡単に交換できます・電源不要・軽くて取り回しがよ...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 種類詳細
    植木バリカン
  • 充電時間
    約60分
  • 全長
    653mm
  • 重量
    2kg
  • メーカー型番
    CH1830DA(BG)
  • 電源
    DC18V(リチウムイオン電池2.0Ah)
  • メーカー
    HiKOKI
  • 付属品
    2.0Ahバッテリー、急速充電器、電池カバー、チップレシーバ
  • 連続使用時間
    約40分
  • JANコード
    4518340209978
  • ストローク数
    1700回/分
  • 刈込幅
    300mm
  • 切断径
    15mm

型番:

EA898GB-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA898GB-31の仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
種類詳細
植木バリカン
充電時間
約60分
全長
653mm
重量
2kg
メーカー型番
CH1830DA(BG)
電源
DC18V(リチウムイオン電池2.0Ah)
メーカー
HiKOKI
付属品
2.0Ahバッテリー、急速充電器、電池カバー、チップレシーバ
連続使用時間
約40分
JANコード
4518340209978
ストローク数
1700回/分
刈込幅
300mm
切断径
15mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA898GB-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,811
( 27,292 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツールレスブレード機構の採用によりブレードが簡単に交換できます
・電源不要・軽くて取り回しがよく、操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込に最適です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

植木バリカン DC18.0V/300mm(充電式)の型番EA898GB-31のページです。 型番EA898GB-31に関する仕様情報を記載しております。
植木バリカン DC18.0V/300mm(充電式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
植木バリカン DC18.0V/300mm(充電式)
DC18.0V/82mm電動カンナ(充電式)EA851ZE-1
AC100V/400W 草刈機(電動/ナイロンカッター付)
1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリルセット(HSS)
1.0~13.0mm/25本組 ストレートドリル(HSS)
1.0~6.0mm/51本組 ストレートドリルセット(HSS)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格24,81130,47012,90412,07023,13010,910
通常出荷日2日目6日目2日目2日目2日目2日目
種類その他電動工具その他電動工具その他電動工具先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ
種類詳細植木バリカン-----
充電時間約60分約25分----
全長653mm-1281~1361mm34~133mm34~151mm34・36・38・40・43・46・49・53・57・61・65・70・75・80・86・93mm
重量2kg3.4kg2.1kg(飛散防護カバー、コードは含みません)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト