ツール用品技術窓口

掃除機 AC100V/840W(サイクロン式)

通常単価(税別)
33,753
税込単価
37,128
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・強力パワー。吸込仕事率300W・やさしい運転音59dBで強い吸引力が続く・きれいな排気。捕集...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    ハンディタイプ
  • 電源
    100V
  • 消費電力
    約140~840W
  • 騒音値
    約54~59dB
  • 重量
    2.5kg(本体)、3.8kg(標準付属品を含む)
  • サイズ
    225(W)×300(D)×287(H)mm
  • 吸込仕事率
    約40~300W
  • 付属品
    すき間用吸口、お手入れブラシ
  • 集じん容量
    0.25L
  • コード長
    5m
  • カラー
    ホワイト
  • ヘッド幅
    約25cm
  • メーカー
    日立(HITACHI)
  • メーカー型番
    CV-SV90K
  • JANコード
    4550061126943

型番:

EA899AH-28E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA899AH-28Eの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
ハンディタイプ
電源
100V
消費電力
約140~840W
騒音値
約54~59dB
重量
2.5kg(本体)、3.8kg(標準付属品を含む)
サイズ
225(W)×300(D)×287(H)mm
吸込仕事率
約40~300W
付属品
すき間用吸口、お手入れブラシ
集じん容量
0.25L
コード長
5m
カラー
ホワイト
ヘッド幅
約25cm
メーカー
日立(HITACHI)
メーカー型番
CV-SV90K
JANコード
4550061126943
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA899AH-28E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,753
( 37,128 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力パワー。吸込仕事率300W
・やさしい運転音59dBで強い吸引力が続く
・きれいな排気。捕集率99%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

掃除機 AC100V/840W(サイクロン式)の型番EA899AH-28Eのページです。 型番EA899AH-28Eに関する仕様情報を記載しております。
掃除機 AC100V/840W(サイクロン式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
掃除機 AC100V/840W(サイクロン式)
充電サイクロン式クリーナー Dual18V
充電サイクロン式クリーナー Dual14.4V
業務用掃除機 バッテリー式アップライト式クリーナー CV 30/2 Bp
40V充電式背負集じん機VC012GZ
エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 8L
メーカーエスコPanasonicPanasonicケルヒャーマキタ東浜商事
通常価格33,75329,600 -55,009103,12548,89073,685
通常出荷日2日目1日目〜2日目9日目3日目1日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾式乾式乾式乾式乾式乾湿両用
種類ハンディタイプハンディタイプハンディタイプ粉じんタイプ粉じんタイプペール缶タイプ
電源100V-----
消費電力約140~840W-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト