ツール用品技術窓口

手袋(耐熱/アラミド繊維)

通常単価(税別)
10,599
税込単価
11,659
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・手の平~指先まで耐熱補強(断熱材)を施し、熱から手を保護します・手首から腕に掛けては非常に柔...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ
    アラミド
  • 仕様
    ロング
  • サイズ
    フリー
  • 規格
    その他
  • 材質
    表:PBO繊維ザイロン16%、アラミド繊維84%・中:アラミド繊維フェルト100%・裏:綿100%
  • 厚み
    3.6mm
  • EU規格CE EN388耐切創レベル
    耐切創レベル5、耐突刺レベル3
  • 耐熱温度
    約300℃
  • 重量
    240g
  • 全長(mm)
    450
  • 掌周り(mm)
    270
  • 中指長さ(mm)
    95
  • カラー
    ブラック
  • JANコード
    4518340393097
  • メーカー型番
    MZ632BK
  • メーカー
    マックス(MAX)

ご注意

  • 直射日光を避け、暗所で保管して下さい。

型番:

EA354KJ-23A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA354KJ-23Aの仕様・寸法情報

使用用途
耐熱・耐冷
商品タイプ
アラミド
仕様
ロング
サイズ
フリー
規格
その他
材質
表:PBO繊維ザイロン16%、アラミド繊維84%・中:アラミド繊維フェルト100%・裏:綿100%
厚み
3.6mm
EU規格CE EN388耐切創レベル
耐切創レベル5、耐突刺レベル3
耐熱温度
約300℃
重量
240g
全長(mm)
450
掌周り(mm)
270
中指長さ(mm)
95
カラー
ブラック
JANコード
4518340393097
メーカー型番
MZ632BK
メーカー
マックス(MAX)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA354KJ-23A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,599
( 11,659 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の平~指先まで耐熱補強(断熱材)を施し、熱から手を保護します
・手首から腕に掛けては非常に柔らかい材質(綿)を使用しています

ご注意

  • 直射日光を避け、暗所で保管して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(耐熱/アラミド繊維)の型番EA354KJ-23Aのページです。 型番EA354KJ-23Aに関する仕様情報を記載しております。
手袋(耐熱/アラミド繊維)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手袋(耐熱/アラミド繊維)
耐熱手袋 T200
耐熱手袋 T150
耐熱手袋 アルファテック ロング
耐熱手袋 フリーサイズ 500℃ MZ623
耐冷手袋(簡易型)
メーカーエスコショーワグローブショーワグローブアズワンエスコ帝健
通常価格10,5999,5517,60314,6429,25019,172
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目1日目
使用用途耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷
商品タイプアラミドポリウレタンポリウレタンその他アラミドその他
仕様ロング背抜き背抜きロング-手の平コート
サイズフリーフリーフリーMフリーフリー
規格その他---その他-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト