ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

MT2×MT3(研磨仕上)ドリルソケット

通常単価(税別)
10,000
税込単価
11,000
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・焼入研磨品・高周波焼入が必要部分に施してありますので耐久力は抜群です・ドリルのシャンクをステ...

詳細を確認

型番:

EA817CD-23A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA817CD-23Aの仕様・寸法情報

内側テーパ
MT2
外側テーパ
MT3
外径(mm)
24
全長(mm)
195
材質
SCM415
JANコード
4550061108437

型番リスト

表示件数
型番
EA817CD-23A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,000
( 11,000 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼入研磨品
・高周波焼入が必要部分に施してありますので耐久力は抜群です
・ドリルのシャンクをステップアップ&ダウンしてボール盤に取り付けます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MT2×MT3(研磨仕上)ドリルソケットの型番EA817CD-23Aのページです。 型番EA817CD-23Aに関する仕様情報を記載しております。
MT2×MT3(研磨仕上)ドリルソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MT2×MT3(研磨仕上)ドリルソケット
MNスリーブ MT4
スモールバイト用スリーブMT-BS
ボール盤用スリーブ TBS-61・TBS-62
バーチカルスリーブ NT40
ターレットスリーブ 焼入研磨品 MT3
メーカーエスコ田倉工具製作所THE CUTトラスコ中山田倉工具製作所田倉工具製作所
通常価格10,00014,74313,68017,85118,5898,820 -
通常出荷日2日目3日目3日目1日目3日目3日目〜
内側テーパMT2MT4----
外側テーパMT3--JT6NT40-
外径(mm)24-1625--
全長(mm)19511375---
材質SCM415-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーブ・ソケット(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト