ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

LANケーブルテスター

通常単価(税別)
13,072
税込単価
14,379
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・LANケーブルの接続・断線・ショート・誤配線が一目でわかります・遠くのパッチパネルやウォール...

詳細を確認

型番:

EA712AF-12A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA712AF-12Aの仕様・寸法情報

商品区分
ケーブルテスタ
測定範囲
0.5~300m
適合ケーブル種類
10BASE-T・10BASE-2・10~100BASE、TX・RJ45、RJ11・モジュラーケーブル・258A、TIA568A/568B・Token Ring
サイズ
本体:65×32×120mm、リモートコントローラー:30×28×100mm、専用ポーチ:120×50×165mm
重量
本体:146g、リモートコントローラー:40g、専用ポーチ:60g
メーカー型番
MLA-L401
メーカー
マーベル(MARVEL)
JANコード
4550061296998
電源
9V電池×1個(付属)
付属品
リモートコントローラー、RJ45ケーブル、BNCアダプターケーブル×2、BNCアダプター、専用ポーチ(布製)

型番リスト

表示件数
型番
EA712AF-12A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,072
( 14,379 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LANケーブルの接続・断線・ショート・誤配線が一目でわかります
・遠くのパッチパネルやウォールプレートのケーブルもリモコン操作でテストできます
・アースのチェックも可能
・カテゴリー5e、6、6A対応

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LANケーブルテスターの型番EA712AF-12Aのページです。 型番EA712AF-12Aに関する仕様情報を記載しております。
LANケーブルテスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LANケーブルテスター
トーンプローブセット(心線対照機) EA712GD-21A
LANケーブルテスター EA712AF-14
インラインPoEテスター
日置(HIOKI) LANケーブルハイテスタ 3665
埋設ケーブル探索機 アナログ式
メーカーエスコエスコエスコTRENDnet日置電機グッドマン
通常価格13,07257,50055,20615,66059,512188,091
通常出荷日2日目2日目1日目2日目6日目4日目
商品区分ケーブルテスタケーブルテスタケーブルテスタケーブルテスタケーブルテスタ関連部品
測定範囲0.5~300m-----
適合ケーブル種類10BASE-T・10BASE-2・10~100BASE、TX・RJ45、RJ11・モジュラーケーブル・258A、TIA568A/568B・Token Ring-----
サイズ本体:65×32×120mm、リモートコントローラー:30×28×100mm、専用ポーチ:120×50×165mm77GXL送信機:101×41×35mm、200XP/50受信機:250×35×32mm----
重量本体:146g、リモートコントローラー:40g、専用ポーチ:60g77GXL送信機:150g、200XP/50受信機:157g----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト