17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

雪押し(プッシャー) ポリカ製【4個入り】

通常単価(税別)
15,497
税込単価
17,047
通常出荷日:2日目

【特長】・除雪効率の高い幅広タイプ・ヘッドと柄は着脱式で、ワンタッチで接続できます・先端はポリカーボネ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    除雪対策用品
  • 種類
    雪かき
  • 材質
    先端:ポリカーボネイト、柄:スチール(塩ビ塗装)
  • 全長(mm)
    1550
  • 重量(kg)
    1.24
  • メーカー型番
    028164
  • 先端サイズ(mm)
    550×300
  • メーカー
    コンパル
  • JANコード
    4550061428382

型番:

EA650BG-161C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

EA650BG-161Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
除雪対策用品
種類
雪かき
材質
先端:ポリカーボネイト、柄:スチール(塩ビ塗装)
全長(mm)
1550
重量(kg)
1.24
メーカー型番
028164
先端サイズ(mm)
550×300
メーカー
コンパル
JANコード
4550061428382
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA650BG-161C
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,497
( 17,047 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・除雪効率の高い幅広タイプ
・ヘッドと柄は着脱式で、ワンタッチで接続できます
・先端はポリカーボネートで衝撃性、耐寒性に優れ雪離れも良好。軽量で女性も使いやすい

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雪押し(プッシャー) ポリカ製の型番EA650BG-161Cのページです。 型番EA650BG-161Cに関する仕様情報を記載しております。
雪押し(プッシャー) ポリカ製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
雪押し(プッシャー) ポリカ製
アルミ・スノーブラシG型
雪キレルンデス 頭
ワイヤー雪カット 頭
プラスチック雪落とし 頭
屋根・ひさし雪落とし頭
メーカーエスココンパル浅野木工所浅野木工所浅野木工所浅野木工所
通常価格15,4971,3253,582 -4,3482,6933,624
通常出荷日2日目4日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプ除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品
種類雪かき雪かき雪かき雪落とし雪落とし雪落とし
材質先端:ポリカーボネイト、柄:スチール(塩ビ塗装)-----
全長(mm)1550-----
重量(kg)1.24-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除雪ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト