17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

水中ポンプ(オート) 三相200V/750W

通常単価(税別)
96,801
税込単価
106,481
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・一般工事用、中型軽量タイプ・電極式自動運転型・低水位を感知してオフになります

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 吐出量 (l/min)
    180
  • 全揚程 (m)
    10
  • 詳細1
    電極式自動運転型
  • 周波数
    50Hz
  • 最大全揚程
    約15m
  • 最大吐出量
    約300L/分
  • 電源
    三相200V
  • メーカー型番
    KTVE2.75
  • メーカー
    鶴見製作所(ツルミポンプ)
  • サイズ(mm)
    200×155×422(H)
  • 重量(kg)
    13.3(ケーブルは除く)
  • 口径(mm)
    50
  • 出力(kW)
    0.75
  • JANコード
    4550061468340

型番:

EA345RJ-50A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA345RJ-50Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
電動式
吐出量(l/min)
180
全揚程(m)
10
詳細1
電極式自動運転型
周波数
50Hz
最大全揚程
約15m
最大吐出量
約300L/分
電源
三相200V
メーカー型番
KTVE2.75
メーカー
鶴見製作所(ツルミポンプ)
サイズ(mm)
200×155×422(H)
重量(kg)
13.3(ケーブルは除く)
口径(mm)
50
出力(kW)
0.75
JANコード
4550061468340
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA345RJ-50A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,801
( 106,481 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般工事用、中型軽量タイプ
・電極式自動運転型
・低水位を感知してオフになります

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水中ポンプ(オート) 三相200V/750Wの型番EA345RJ-50Aのページです。 型番EA345RJ-50Aに関する仕様情報を記載しております。
水中ポンプ(オート) 三相200V/750Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水中ポンプ(オート) 三相200V/750W
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型(ステンレスタイプ) 自動運転形
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型(ステンレスタイプ) 非自動運転形
耐圧防爆用水中うず巻ポンプ HSX型
化学汚水用水中チタンポンプ TQ型(非自動運転形)
サンド用水中泥水ポンプ KTV型
メーカーエスコ鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格96,80151,63639,928148,404237,634 -173,617 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプ電動式電動式電動式電動式電動式電動式
吐出量(l/min)18012012010080-
全揚程(m)10888-12
詳細1電極式自動運転型-----
周波数50Hz-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水中ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト