ツール用品技術窓口

ドラム缶液体ポンプ(手廻し式ポリプロピレン製)

通常単価(税別)
15,120
税込単価
16,632
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・ドラム缶液体ポンプ(手廻し式ポリプロピレン製)【用途】・酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手動式
  • 重量
    2.7kg
  • 吐出量
    400ml/ストローク
  • 材質
    本体・チューブ・スポウト:ポリプロピレン、シール・ベーン:PVDF
  • 全長
    1330mm
  • 吐出口外径
    31mm
  • JANコード
    4550061404461

ご注意

  • シンナーやベンジンなどの有機溶剤には使用できません。

型番:

EA990XD-9A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA990XD-9Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
手動式
重量
2.7kg
吐出量
400ml/ストローク
材質
本体・チューブ・スポウト:ポリプロピレン、シール・ベーン:PVDF
全長
1330mm
吐出口外径
31mm
JANコード
4550061404461
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA990XD-9A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,120
( 16,632 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム缶液体ポンプ(手廻し式ポリプロピレン製)
【用途】
・酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール

ご注意

  • シンナーやベンジンなどの有機溶剤には使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶液体ポンプ(手廻し式ポリプロピレン製)の型番EA990XD-9Aのページです。 型番EA990XD-9Aに関する仕様情報を記載しております。
ドラム缶液体ポンプ(手廻し式ポリプロピレン製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラム缶液体ポンプ(手廻し式ポリプロピレン製)
ドラム缶液体ポンプ(手廻し式・Ryton製)
ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)390ml/ストローク
ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)500ml/ストローク
ドラム缶用液体ポンプ(手廻し式・ステンレス製)
ドラム缶用液体ポンプ(手押し式・ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,12020,93613,60012,19157,61122,320
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプ手動式手動式手動式手動式手動式手動式
重量2.7kg3.4kg2.5kg1.35kg5.5kg2.4kg
吐出量400ml/ストローク400ml/ストローク390ml/ストローク500ml/ストローク約355ml/ストローク約355ml/ストローク
材質本体・チューブ・スポウト:ポリプロピレン、シール・ベーン:PVDF本体:ライトン樹脂、チューブ:PPS、シール・ベーン:PTFE、スポウト:SUS304スチール、アルミ、テフロン、Vitonポリプロピレン、ステンレス(SS304)、VitonSUS304、PVDF(ポリフッ化ビニリデン)、バイトンボディ・チューブ・ロッド:SUS304、ピストン・スポウト:PVDF
全長1330mm1330mm1300mm1143mm1330mm1330mm

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト