17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドラム缶オイルポンプ(手押し式)【6個入り】

通常単価(税別)
14,700
税込単価
16,170

【特長】・吸入パイプは伸縮式(514~878mm)・軽く、使いやすい【用途】・灯油、軽油などの低粘度油...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手動式
  • 吐出量 (l/min)
    20
  • 重量
    350g
  • 入数
    6本
  • 吐出口径
    22.3mm
  • 吸入口径
    19.5・26mmの2段
  • 材質
    本体:ポリエチレン、パイプ:塩ビ
  • ホース長
    1162mm
  • 全長
    1194mm
  • メーカー型番
    PP-25T
  • メーカー
    工進
  • サイズ(W×D×H)mm
    150×80×1194
  • 適合缶サイズ
    200Lドラム缶
  • JANコード
    4550061131916

型番:

EA990KD-2A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸入パイプは伸縮式(514~878mm)
・軽く、使いやすい
【用途】
・灯油、軽油などの低粘度油、水(ガソリン、飲用水不可)

比較リスト
型番が確定しました