17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

水中ポンプ用ホース(軟質PVC ポリエステル繊維)

通常単価(税別)
13,300
税込単価
14,630
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています・軽量・長尺...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 入数
    1巻
  • 商品詳細種別
    水中ポンプ用ホース
  • 材質
    軟質PVC、ポリエステル繊維
  • 使用温度範囲
    -10~60℃

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

定格圧力

(MPa)

重量

ホース径(mm)

全長(m)

標準内径(mm)

標準肉厚(mm)

JANコード

最小発注数量
0.45
270g/m
50
50
53
1.30
4550061116715
1個
0.4
530g/m
75
20
78
1.70
4550061116746
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,300
( 14,630 )
2日目
13,300
( 14,630 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています
・軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水中ポンプ用ホース(軟質PVC ポリエステル繊維)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水中ポンプ用ホース(軟質PVC ポリエステル繊維)
汚水用水中ポンプ
汚水用水中ポンプ'ポンスター'
水中ポンプ(一般工事用)
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動型
小型汚水用水中ポンプ
メーカーエスコ寺田ポンプ製作所工進エスコ川本製作所寺田ポンプ製作所
通常価格13,30035,572 -36,30045,04164,394 -22,248 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ関連商品電動式電動式電動式電動式電動式
その他オプション-----
入数1巻-----
商品詳細種別水中ポンプ用ホース-----
材質軟質PVC、ポリエステル繊維--外装:鋳物、ケーシング:鋳物、羽根車:ウレタンゴム、主軸:SUS403--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト