17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

10-50mm ベアリング挿入工具セット

通常単価(税別)
197,594
税込単価
217,353
通常出荷日:2日目

【特長】・軽作業型・ショックレスハンマー付・野外での作業等持ち運びに便利なライトモデルです・Oリング・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 仕様
    ショックレスハンマー付
  • ケースサイズ
    450×350×130mm
  • メーカー型番
    71-L
  • スリーブ内径(φmm)
    19・32・50
  • 総重量
    6.34kg
  • スリーブ長さ(mm)
    220
  • 適合サイズ
    内径:10~50mm、外径:26~110mm
  • メーカー
    KUKKO(クッコ)
  • リング(耐衝撃樹脂製)
    33個
  • スリーブ(アルミ製)
    3本
  • JANコード
    4550061741795

型番:

EA510ZE-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA510ZE-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
仕様
ショックレスハンマー付
ケースサイズ
450×350×130mm
メーカー型番
71-L
スリーブ内径(φmm)
19・32・50
総重量
6.34kg
スリーブ長さ(mm)
220
適合サイズ
内径:10~50mm、外径:26~110mm
メーカー
KUKKO(クッコ)
リング(耐衝撃樹脂製)
33個
スリーブ(アルミ製)
3本
JANコード
4550061741795

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA510ZE-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
197,594
( 217,353 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽作業型
・ショックレスハンマー付
・野外での作業等持ち運びに便利なライトモデルです
・Oリング・シールによってリングとスリーブは確実に組み立てることができ、それによってベアリングの挿入に必要な力も均一に伝わります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10-50mm ベアリング挿入工具セットの型番EA510ZE-2のページです。 型番EA510ZE-2に関する仕様情報を記載しております。
10-50mm ベアリング挿入工具セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10-50mm ベアリング挿入工具セット
[11個組]クリップリムーバーセットEA604CJ-11
コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)EA514BF-6
3/8"DRO2センサー用ソケットセットEA514BZ-50
ハンディバキュームポンプEA514BF-50
1/2"DR/10・22mmヘッドボルトソケットセットEA514BG-101
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格197,5947,40352,2415,26029,9727,320
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目2日目
商品タイプ汎用ツール内装関連エンジン関連汎用ツール汎用ツールエンジン関連
仕様ショックレスハンマー付11本セット(袋付)----
ケースサイズ450×350×130mm-290(W)×165(D)×70(H)mm---
メーカー型番71-LCLR3011SGU-53CATD5012VP-3HB3502
スリーブ内径(φmm)19・32・50-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト