ツール用品技術窓口

600kPa タイヤゲージ&チャック(乗用車・バン用)

通常単価(税別)
38,092
税込単価
41,901
通常出荷日:2日目

【特長】・測定・充てん・排気の1台3役!・信頼の日本製により高精度・高品質【用途】・乗用車やバンのタイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • 重量
    660g
  • サイズ
    (W)102×(H)93×(L)735mm
  • 一次側接続口
    エアープラグ
  • 測定範囲
    60~600kPa
  • メーカー型番
    AGE-600R-F48
  • 最小目盛
    10kPa
  • 適合車種
    乗用車・バン
  • ホース長
    500mm
  • メーカー商品名
    ゲージボタルEX600
  • メーカー
    旭産業
  • 測定精度
    ±10kPa
  • チャック先端
    シングルチャック(ワンタッチ仕様)
  • 適応タイヤ
    シングルタイヤ
  • チャック全長
    95mm
  • チャック側接続ねじ
    メネジG1/4
  • JANコード
    4550061887684

型番:

EA123CH-11B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA123CH-11Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
タイヤ関連
重量
660g
サイズ
(W)102×(H)93×(L)735mm
一次側接続口
エアープラグ
測定範囲
60~600kPa
メーカー型番
AGE-600R-F48
最小目盛
10kPa
適合車種
乗用車・バン
ホース長
500mm
メーカー商品名
ゲージボタルEX600
メーカー
旭産業
測定精度
±10kPa
チャック先端
シングルチャック(ワンタッチ仕様)
適応タイヤ
シングルタイヤ
チャック全長
95mm
チャック側接続ねじ
メネジG1/4
JANコード
4550061887684
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA123CH-11B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,092
( 41,901 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定・充てん・排気の1台3役!
・信頼の日本製により高精度・高品質
【用途】
・乗用車やバンのタイヤ空気圧の管理に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600kPa タイヤゲージ&チャック(乗用車・バン用)の型番EA123CH-11Bのページです。 型番EA123CH-11Bに関する仕様情報を記載しております。
600kPa タイヤゲージ&チャック(乗用車・バン用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
600kPa タイヤゲージ&チャック(乗用車・バン用)
600~9999rpmタイミングタコテスター(ガソリンエンジン用)EA713BB-1
50~600kPa タイヤチャック&ゲージ(ストレートチャック)
0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック
ホイールセッター(ISO用/2個)EA519CX-1
タイミングライトEA713A-2A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格38,09245,16013,75818,91024,38419,390
通常出荷日2日目2日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプタイヤ関連エンジン関連--タイヤ関連エンジン関連
重量660g400g(電池含む)660g約655g305g(1個あたり)約360g(電池含)
サイズ(W)102×(H)93×(L)735mm50(W)×242(D)×44(H)mm外径:80mm、全長:630mm-Φ25.8×160mm約242×44×50mm
一次側接続口エアープラグ--カプラープラグ--
測定範囲60~600kPa600~9999rpm50~600kPa0~1200kPa--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト