17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

100A ブースターケーブルセット

通常単価(税別)
11,539
税込単価
12,693
通常出荷日:2日目

【特長】・突然のバッテリーあがりに安心・クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!・絶縁カバー付(危険な接触(...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 重量
    55g(革手袋)
  • 厚み
    0.5mm(革手袋)
  • メーカー型番
    BT-12(ESCOオリジナルセット品)
  • 全長(mm)
    220(革手袋)
  • メーカー
    大自工業(Meltec)
  • 掌周り
    210mm
  • 中指長さ
    94mm
  • <ブースターケーブル>
    DC12/24V、ケーブル長:3.5m、電線仕様:11.6mm2(100A)、クリップ全長:145mm(絶縁カバー付)
  • 目安適合車種
    軽自動車、ワンボックスSUV、大型SUV、外車・RV車、トラクター、2tトラック(ディーゼル車含む)
  • 目安適用バッテリーサイズ
    B17~D26
  • アイドリングストップバッテリー
    K-42~S-95
  • <革手袋>
    サイズ:L・材質:手の平/合成皮革、手の甲/ナイロンメッシュ・布ゴム製、マジックテープ止
  • <ブースターケーブルバッグ>
    サイズ:Φ355×76mm、材質:ポリエステル、容量:9.6L
  • JANコード
    4550061895856

型番:

EA812JX-103A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA812JX-103Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
重量
55g(革手袋)
厚み
0.5mm(革手袋)
メーカー型番
BT-12(ESCOオリジナルセット品)
全長(mm)
220(革手袋)
メーカー
大自工業(Meltec)
掌周り
210mm
中指長さ
94mm
<ブースターケーブル>
DC12/24V、ケーブル長:3.5m、電線仕様:11.6mm2(100A)、クリップ全長:145mm(絶縁カバー付)
目安適合車種
軽自動車、ワンボックスSUV、大型SUV、外車・RV車、トラクター、2tトラック(ディーゼル車含む)
目安適用バッテリーサイズ
B17~D26
アイドリングストップバッテリー
K-42~S-95
<革手袋>
サイズ:L・材質:手の平/合成皮革、手の甲/ナイロンメッシュ・布ゴム製、マジックテープ止
<ブースターケーブルバッグ>
サイズ:Φ355×76mm、材質:ポリエステル、容量:9.6L
JANコード
4550061895856
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA812JX-103A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,539
( 12,693 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・突然のバッテリーあがりに安心
・クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!
・絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100A ブースターケーブルセットの型番EA812JX-103Aのページです。 型番EA812JX-103Aに関する仕様情報を記載しております。
100A ブースターケーブルセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100A ブースターケーブルセット
DC12/24V兼用セルスターターEA812HD-2A
2本組クリップツールセット(アングル)EA604CA-30
3/8"DRO2センサー用ソケットセットEA514BZ-50
ドライブベルト交換レンチセットEA604BF-40
3/8"DR×22mmO2センサーレンチ(ロング)EA514BZ-57
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,53948,7436,3505,2607,1308,010
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ汎用ツールエンジン関連内装関連汎用ツール汎用ツール汎用ツール
重量55g(革手袋)1.2kg130g290g700g350g
厚み0.5mm(革手袋)-----
メーカー型番BT-12(ESCOオリジナルセット品)AS-1224JS-SATP2032AATD5012ATE1055AD503-22W
全長(mm)220(革手袋)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト