ツール用品技術窓口

自動車用ターミナルキット(Bタイプ)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
29,09927,658
税込単価
32,00930,424

【セット内容】・ギボシ形プラグ(100個)、ギボシ形ソケット(100個)、絶縁...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • ケースサイズ
    300×200×62(H)mm
  • メーカー型番
    B-14DXKIT
  • 総重量
    1.47kg
  • ケース材質
    プラスチック
  • 圧着範囲
    1.25・2.0・5.5mm2
  • ビスカッター能力
    M3・M4・M5
  • 皮むき能力
    0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2
  • メーカー
    日立Astemoアフターマーケットジャパン
  • 圧着工具全長
    210mm
  • JANコード
    4518340239210

型番:

EA538R-3C
解除
    数量:

    EA538R-3Cの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    汎用ツール
    ケースサイズ
    300×200×62(H)mm
    メーカー型番
    B-14DXKIT
    総重量
    1.47kg
    ケース材質
    プラスチック
    圧着範囲
    1.25・2.0・5.5mm2
    ビスカッター能力
    M3・M4・M5
    皮むき能力
    0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2
    メーカー
    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    圧着工具全長
    210mm
    JANコード
    4518340239210
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA538R-3C
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,09927,658
    ( 30,424 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【セット内容】
    ・ギボシ形プラグ(100個)、ギボシ形ソケット(100個)、絶縁スリーブ(ギボシ形プラグ用)(100個)、絶縁スリーブ(ギボシ形ソケット用)(100個)、110差込形プラグ(100個)、250差込形プラグ(100個)、250差込形ソケット(100個)、ギボシ形Wソケット(100個)、絶縁スリーブ(ギボシ形Wソケット用)(50組)、クワ形端子Φ4mm(100個)、クワ形端子Φ5mm(100個)、スプライス(100個)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    自動車用ターミナルキット(Bタイプ)の型番EA538R-3Cのページです。 型番EA538R-3Cに関する仕様情報を記載しております。
    自動車用ターミナルキット(Bタイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    自動車用ターミナルキット(Bタイプ)
    コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)EA514BF-6
    10-50mm ベアリング挿入工具セット
    ベアリングエキストラクターセットEA604RW-76
    ベアリングエキストラクターセットEA604FW-73
    ハンディバキュームポンプEA514BF-50
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格29,09952,241222,966116,200204,25729,972
    通常出荷日2日目2日目2日目3日目2日目1日目
    商品タイプ汎用ツールエンジン関連汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツール
    ケースサイズ300×200×62(H)mm290(W)×165(D)×70(H)mm450×350×130mm---
    メーカー型番B-14DXKITGU-53C71-LK-22-B27-AVP-3H
    総重量1.47kg約1.85kg6.34kg10.14kg7.2kg約800g
    ケース材質プラスチック-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました