17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

100kg リフター&ローラーセット

通常単価(税別)
12,678
税込単価
13,946
通常出荷日:2日目

【特長】・台車は360度自在に移動可能・保管や持ち運びに便利な収納袋付・てこの原理で、100kgの重い...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬用コロ車
  • 重量
    リフター:280g、台車(1台):141g
  • サイズ
    リフター:64×50×399(H)mm、台車:Φ139×28(H)mm
  • 材質
    リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS
  • セット内容
    リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋
  • 積載均等耐荷重
    リフター:150kg、台車(1台):100kg
  • 床高さ
    30mm
  • JANコード
    4550061223420

型番:

EA986DP-40A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986DP-40Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬用コロ車
重量
リフター:280g、台車(1台):141g
サイズ
リフター:64×50×399(H)mm、台車:Φ139×28(H)mm
材質
リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS
セット内容
リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋
積載均等耐荷重
リフター:150kg、台車(1台):100kg
床高さ
30mm
JANコード
4550061223420

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA986DP-40A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,678
( 13,946 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・台車は360度自在に移動可能
・保管や持ち運びに便利な収納袋付
・てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます
・グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100kg リフター&ローラーセットの型番EA986DP-40Aのページです。 型番EA986DP-40Aに関する仕様情報を記載しております。
100kg リフター&ローラーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100kg リフター&ローラーセット
リフター(EA986DP-1,-2用)
1000kg リフティングローラー(1組)
1800kg リフティングローラー(油圧式/1組)
1000×470×130mmサービスクリーパー(寝板)
リフター&ローラーセット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,6781,70054,850450,08011,3002,800 -
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ運搬用コロ車ハンドル---運搬用コロ車
重量リフター:280g、台車(1台):141g258g---リフター:258g、台車(1台):89g
サイズリフター:64×50×399(H)mm、台車:Φ139×28(H)mm-----
材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABSスチール・ABS・PVC---リフター:スチール・ABS・PVC、台車:ABS・ウレタンクッション
セット内容リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト