ツール用品技術窓口

パーツキャビネット(キャスター付)

通常単価(税別)
59,281
税込単価
65,209
通常出荷日:19日目一部当日出荷可能

【特長】・棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています・落下を防止する引き出し構造

詳細を確認
  • 商品タイプ
    大型パーツケース
  • 間口 (mm)
    880
  • 奥行 (mm)
    400
  • 高さ (mm)
    880
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質
    本体:スチール(亜鉛メッキ)、引出し:ABS樹脂、小窓:PS(ポリスチレン)
  • サイズ(W×D×H)
    880×400×1010mm(キャスター含)
  • 引出し
    5列6段(引出し数:30個)
  • 引出し耐荷重
    20kg
  • 引出し内寸
    150×368×102mm
  • 重量(kg)
    49
  • 容量
    5.6L
  • 適合仕切板
    EA957F-33
  • キャスター径
    100mm
  • JANコード
    4550061643716

ご注意

  • この商品はお客様組み立て品です。

型番:

EA957F-23A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA957F-23Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
大型パーツケース
間口(mm)
880
奥行(mm)
400
高さ(mm)
880
本体/オプション
本体
材質
本体:スチール(亜鉛メッキ)、引出し:ABS樹脂、小窓:PS(ポリスチレン)
サイズ(W×D×H)
880×400×1010mm(キャスター含)
引出し
5列6段(引出し数:30個)
引出し耐荷重
20kg
引出し内寸
150×368×102mm
重量(kg)
49
容量
5.6L
適合仕切板
EA957F-33
キャスター径
100mm
JANコード
4550061643716
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA957F-23A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,281
( 65,209 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています
・落下を防止する引き出し構造

ご注意

  • この商品はお客様組み立て品です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツキャビネット(キャスター付)の型番EA957F-23Aのページです。 型番EA957F-23Aに関する仕様情報を記載しております。
パーツキャビネット(キャスター付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツキャビネット(キャスター付)
12段パーツキャビネット(ドア付) EA957F-15
パーツキャビネット(ESD) EA957FA-5
18段パーツキャビネット EA957HC-12A
バンラックケース302CF・604CF用棚板
パーツキャビネット EA957F-5A・6A
メーカーエスコエスコエスコエスコトラスコ中山エスコ
通常価格59,28163,52970,28871,7305,76123,043 -
通常出荷日19日目2日目2日目2日目1日目2日目
商品タイプ大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケースその他大型パーツケース
間口(mm)880587533492879705
奥行(mm)400270313240407265
高さ(mm)88097097088017.5-
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト