ツール用品技術窓口

サクションリフター EA950A-2A

通常単価(税別)
11,961
税込単価
13,157
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・ラバー付グリップで手の滑りを防止します・気密表面を持つ素材に適しています・広い表面により、最...

詳細を確認
  • パッドサイズ
    Φ120
  • 全長
    334mm
  • 吸着パッド材質
    特殊ゴム
  • 吸着能力
    50kg
  • 本体材質
    硬質プラスチック
  • 重量
    635g
  • JANコード
    4550061671030

ご注意

  • パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります)
  • サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。
  • 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。
  • 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。

型番:

EA950A-2A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA950A-2Aの仕様・寸法情報

パッドサイズ
Φ120
全長
334mm
吸着パッド材質
特殊ゴム
吸着能力
50kg
本体材質
硬質プラスチック
重量
635g
JANコード
4550061671030
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA950A-2A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,961
( 13,157 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラバー付グリップで手の滑りを防止します
・気密表面を持つ素材に適しています
・広い表面により、最適な力の吸収が可能です
・安定性がありながら、真空生成時に表面にフィットする柔らかさを備えています

ご注意

  • パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります)
  • サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。
  • 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。
  • 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サクションリフター EA950A-2Aの型番EA950A-2Aのページです。 型番EA950A-2Aに関する仕様情報を記載しております。
サクションリフター EA950A-2Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクションリフター EA950A-2A
サクションリフター EA950AS-1
サクションリフター EA950DC-1
サクションリフターセット EA950-2MB
サクションリフターセット ケース付き
50kg サクションリフター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,96120,89917,39324,82616,50415,899
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目1日目
パッドサイズΦ120Φ120Φ120Φ120Φ120-
全長334mm380mm-334mm100mm350mm
吸着パッド材質特殊ゴム特殊ゴム特殊ゴム---
吸着能力50kg35kg100kg50kg(1個あたり)25kg(1個あたり)50kg
本体材質硬質プラスチック硬質プラスチックアルミニウム---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト