ツール用品技術窓口

サクションリフター EA950DC-1

通常単価(税別)
17,39316,391
税込単価
19,13218,030
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ:376×250mm・本体材質:アルミニウム・吸着能力:100kg

詳細を確認
  • サイズ
    376×250mm
  • パッドサイズ
    Φ120
  • 全高
    78mm
  • 吸着パッド材質
    特殊ゴム
  • 吸着能力
    100kg
  • 本体材質
    アルミニウム
  • 重量
    1.5kg
  • JANコード
    4550061405529

ご注意

  • サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。
  • 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。
  • 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。

型番:

EA950DC-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA950DC-1の仕様・寸法情報

サイズ
376×250mm
パッドサイズ
Φ120
全高
78mm
吸着パッド材質
特殊ゴム
吸着能力
100kg
本体材質
アルミニウム
重量
1.5kg
JANコード
4550061405529

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA950DC-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,39316,391
( 18,030 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ:376×250mm
・本体材質:アルミニウム
・吸着能力:100kg

ご注意

  • サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。
  • 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。
  • 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サクションリフター EA950DC-1の型番EA950DC-1のページです。 型番EA950DC-1に関する仕様情報を記載しております。
サクションリフター EA950DC-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクションリフター EA950DC-1
サクションリフター EA950AS-1
サクションリフター EA950A-2A
70kg サクションリフター
サクションリフターセット ケース付き
サクションリフターセット EA950-2MB
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,39320,89911,96112,55316,50424,826
通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目2日目
サイズ376×250mm--320×120mm--
パッドサイズΦ120Φ120Φ120-Φ120Φ120
全高78mm--90mm100mm-
吸着パッド材質特殊ゴム特殊ゴム特殊ゴム---
吸着能力100kg35kg50kg70kg25kg(1個あたり)50kg(1個あたり)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト