17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアフィルター(オイルミスト用/標準型)

通常単価(税別)
29,158
税込単価
32,074
通常出荷日:2日目

【特長】・ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮した...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 材質
    フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス
  • 厚さ
    10mm
  • 重量
    1.6kg
  • 使用温度
    480℃以下
  • JANコード
    4550061509555
  • 定格風量
    15m3/min
  • 初期圧力損失
    37Pa
  • 捕集効率
    45%
  • サイズ(幅×長さ)mm
    500×500

型番:

EA997PP-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA997PP-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
材質
フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス
厚さ
10mm
重量
1.6kg
使用温度
480℃以下
JANコード
4550061509555
定格風量
15m3/min
初期圧力損失
37Pa
捕集効率
45%
サイズ(幅×長さ)mm
500×500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA997PP-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,158
( 32,074 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用しています
・オールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しました
・省スペースで取付可能です
・取り外し作業が容易です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアフィルター(オイルミスト用/標準型)の型番EA997PP-1のページです。 型番EA997PP-1に関する仕様情報を記載しております。
エアフィルター(オイルミスト用/標準型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアフィルター(オイルミスト用/標準型)
AC100V/720W 衣類乾燥除湿機(サーキュレーター付)
サーキュレーター付加湿空気清浄機 EA763AY-121
1600x1.2mmx50m エアフィルター(FC-620N)
モーターフィルター
カットフィルター
メーカーエスコエスコエスコエスコ橋本クロス橋本クロス
通常価格29,15835,37039,51047,19010,571 -8,577 -
通常出荷日2日目2日目2日目1日目5日目1日目〜
商品タイプ関連商品除湿機空気清浄機関連商品関連商品関連商品
その他オプション--オプションオプションオプション
材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレスABS樹脂、ポリプロピレンABS樹脂、ポリプロピレン、POMモダアクリル、ポリアミド--
厚さ10mm--1.2mm--
重量1.6kg11.5kg約12.2kg---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト