ツール用品技術窓口

リペアースティックキット

通常単価(税別)
15,770
税込単価
17,347
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・6種類の用途がセットになり、便利です・アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性...

詳細を確認
  • 商品種類
    建築・内装用補修剤
  • セット内容
    リペア―スティック7本セット(ケース付)・EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本・EA934WA-2A(銅用)×1本・EA934WA-3A(鉄用)×2本・EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本・EA934WA-7A(プラスチック用)×1本・EA934WA-9A(ステンレス用)×1本・内容量:各57g
  • ステンレス用
    材質:エポキシ樹脂+ステンレス充填材・色(混合後):グレー・混合後接着可能時間(20℃):4分・養生時間(強度50%)(20℃):60分・硬化完成時間(強度100%)(20℃):24時間・耐温度範囲:-50℃~120℃(一時的150℃)
  • プラスチック用
    材質:エポキシ樹脂+プラスチック充填材・色(混合後):ライトブルー・混合後接着可能時間(20℃):20分・養生時間(強度50%)(20℃):180分・硬化完成時間(強度100%)(20℃):36時間・耐温度範囲:-50℃~120℃(一時的150℃)
  • 水中用
    材質:エポキシ樹脂+セラミック充填材・色(混合後):白・混合後接着可能時間(20℃):15分・養生時間(強度50%)(20℃):60分・硬化完成時間(強度100%)(20℃):24時間・耐温度範囲:-25℃~120℃(一時的150℃)
  • 銅用
    材質:エポキシ樹脂+銅充填材・色(混合後):銅色・混合後接着可能時間(20℃):3分・養生時間(強度50%)(20℃):60分・硬化完成時間(強度100%)(20℃):24時間・耐温度範囲:-50℃~120℃(一時的150℃)
  • 鉄用
    材質:エポキシ樹脂+鉄充填材・色(混合後):ダークグレー・混合後接着可能時間(20℃):4分・養生時間(強度50%)(20℃):60分・硬化完成時間(強度100%)(20℃):24時間・耐温度範囲:-50℃~120℃(一時的150℃)
  • アルミニウム用
    材質:エポキシ樹脂+アルミ充填材・色(混合後):アルミ色・混合後接着可能時間(20℃):4分・養生時間(強度50%)(20℃):60分・硬化完成時間(強度100%)(20℃):24時間・耐温度範囲:-50℃~120℃(一時的150℃)
  • JANコード
    4550061291108

型番:

EA934WA-70B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA934WA-70Bの仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
セット内容
リペア―スティック7本セット(ケース付)・EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本・EA934WA-2A(銅用)×1本・EA934WA-3A(鉄用)×2本・EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本・EA934WA-7A(プラスチック用)×1本・EA934WA-9A(ステンレス用)×1本・内容量:各57g
ステンレス用
材質:エポキシ樹脂+ステンレス充填材・色(混合後):グレー・混合後接着可能時間(20℃):4分・養生時間(強度50%)(20℃):60分・硬化完成時間(強度100%)(20℃):24時間・耐温度範囲:-50℃~120℃(一時的150℃)
プラスチック用
材質:エポキシ樹脂+プラスチック充填材・色(混合後):ライトブルー・混合後接着可能時間(20℃):20分・養生時間(強度50%)(20℃):180分・硬化完成時間(強度100%)(20℃):36時間・耐温度範囲:-50℃~120℃(一時的150℃)
水中用
材質:エポキシ樹脂+セラミック充填材・色(混合後):白・混合後接着可能時間(20℃):15分・養生時間(強度50%)(20℃):60分・硬化完成時間(強度100%)(20℃):24時間・耐温度範囲:-25℃~120℃(一時的150℃)
銅用
材質:エポキシ樹脂+銅充填材・色(混合後):銅色・混合後接着可能時間(20℃):3分・養生時間(強度50%)(20℃):60分・硬化完成時間(強度100%)(20℃):24時間・耐温度範囲:-50℃~120℃(一時的150℃)
鉄用
材質:エポキシ樹脂+鉄充填材・色(混合後):ダークグレー・混合後接着可能時間(20℃):4分・養生時間(強度50%)(20℃):60分・硬化完成時間(強度100%)(20℃):24時間・耐温度範囲:-50℃~120℃(一時的150℃)
アルミニウム用
材質:エポキシ樹脂+アルミ充填材・色(混合後):アルミ色・混合後接着可能時間(20℃):4分・養生時間(強度50%)(20℃):60分・硬化完成時間(強度100%)(20℃):24時間・耐温度範囲:-50℃~120℃(一時的150℃)
JANコード
4550061291108
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934WA-70B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,770
( 17,347 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・6種類の用途がセットになり、便利です
・アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります
・溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません
・施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です
・EA934WA-2A、EA934WA-3A、EA934WA-7A、EA934WA-9A、EA934WA-10BはNSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リペアースティックキットの型番EA934WA-70Bのページです。 型番EA934WA-70Bに関する仕様情報を記載しております。
リペアースティックキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リペアースティックキット
ウルトラボンドマーカー 10ml
水中モルタル
浴室急硬パテ
ステンレスパテ板 13021
クロスのはがれ補修セット CR-01
メーカーエスコハウスボックス家庭化学家庭化学井上工具建築の友
通常価格15,7701,8191,1087294,0551,055
通常出荷日2日目3日目3日目2日目1日目3日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤水中用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
セット内容リペア―スティック7本セット(ケース付)・EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本・EA934WA-2A(銅用)×1本・EA934WA-3A(鉄用)×2本・EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本・EA934WA-7A(プラスチック用)×1本・EA934WA-9A(ステンレス用)×1本・内容量:各57g-----
ステンレス用材質:エポキシ樹脂+ステンレス充填材・色(混合後):グレー・混合後接着可能時間(20℃):4分・養生時間(強度50%)(20℃):60分・硬化完成時間(強度100%)(20℃):24時間・耐温度範囲:-50℃~120℃(一時的150℃)-----
プラスチック用材質:エポキシ樹脂+プラスチック充填材・色(混合後):ライトブルー・混合後接着可能時間(20℃):20分・養生時間(強度50%)(20℃):180分・硬化完成時間(強度100%)(20℃):36時間・耐温度範囲:-50℃~120℃(一時的150℃)-----
水中用材質:エポキシ樹脂+セラミック充填材・色(混合後):白・混合後接着可能時間(20℃):15分・養生時間(強度50%)(20℃):60分・硬化完成時間(強度100%)(20℃):24時間・耐温度範囲:-25℃~120℃(一時的150℃)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト