ツール用品技術窓口

ベーン式風速・風温・風量計

通常単価(税別)
68,130
税込単価
74,943
通常出荷日:2日目

【特長】・複数点平均・時間平均計算機能付・バックライト、ホールド、最大値/最小値・別売のEA739AG...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    風速計
  • 測定風速範囲 (m/s)
    0.3~20
  • 分解能 (m/s)
    風速:0.01(温度:0.1℃)
  • 測定項目
    風速 / 温度 / 風量
  • 電源
    単3電池×3本(付属)
  • サイズ
    236×108×45mm
  • 重量
    243g
  • メーカー型番
    05600417(testo417)
  • 保護等級
    本体:IP40、プローブ:IP20
  • 精度±1digit
    風速:±(0.1m/s+計測値の1.5%)、温度:±0.5℃
  • メーカー
    テストー(testo)
  • バッテリー寿命
    約50時間
  • ハウジング材質
    ABS+PC/TPE
  • 風量演算
    演算範囲:~99,999m3/h
  • 使用温度範囲
    -20~+50℃
  • センサー部
    Φ100mm
  • 保管温度範囲
    -20~+50℃
  • JANコード
    4550061263808
  • 測定温度範囲(℃)
    0~50(NTC)

ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

型番:

EA739AG-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA739AG-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
風速計
測定風速範囲(m/s)
0.3~20
分解能(m/s)
風速:0.01(温度:0.1℃)
測定項目
風速 / 温度 / 風量
電源
単3電池×3本(付属)
サイズ
236×108×45mm
重量
243g
メーカー型番
05600417(testo417)
保護等級
本体:IP40、プローブ:IP20
精度±1digit
風速:±(0.1m/s+計測値の1.5%)、温度:±0.5℃
メーカー
テストー(testo)
バッテリー寿命
約50時間
ハウジング材質
ABS+PC/TPE
風量演算
演算範囲:~99,999m3/h
使用温度範囲
-20~+50℃
センサー部
Φ100mm
保管温度範囲
-20~+50℃
JANコード
4550061263808
測定温度範囲(℃)
0~50(NTC)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA739AG-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,130
( 74,943 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・複数点平均・時間平均計算機能付
・バックライト、ホールド、最大値/最小値
・別売のEA739AG-2を使用すると吸排出気口で生じる乱流を含んだ風量を正確に測定できます
・風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計
・すべての測定範囲を分解能 0.01m/sで精密に測定
・モバイルアプリと連携することで測定結果の記録、CSVファイルやPDFレポートの作成が可能です

ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベーン式風速・風温・風量計の型番EA739AG-0のページです。 型番EA739AG-0に関する仕様情報を記載しております。
ベーン式風速・風温・風量計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベーン式風速・風温・風量計
ベーン式風速・風量計EA739AF-21
デジタル風速風温計EA739AP-21
デジタル風速計(気温測定機能付)EA743AL-1
風速・風量計(風速・風量・温度)
風速計(風速・温度)ベーン式
メーカーエスコエスコエスコエスコカスタムトラスコ中山
通常価格68,13092,74923,4206,31047,36422,355
通常出荷日2日目1日目19日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプ風速計風速計風速計風速計風速計風速計
測定風速範囲(m/s)0.3~200.6~500~200.4~30.00.20~30.000.9~26.8
分解能(m/s)風速:0.01(温度:0.1℃)0.10~200.10.010.1
測定項目風速 / 温度 / 風量風速 / 風量風速 / 温度風速 / 温度風速 / 温度 / 風量風速 / 温度
電源単3電池×3本(付属)単3電池(1.5V)×3本(付属)アルカリ乾電池6P型(9V)1本、又は2本(1本付属)単4乾電池×3本(付属)--

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト