ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

クランプメーター(デジタル)非接触検電機能付

通常単価(税別)
14,757
税込単価
16,233
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・収納ケース、テストリード、熱電対センサー、変換ソケット付・真の実効値測定可能・非接触検電、K...

詳細を確認

型番:

EA708KC-1B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA708KC-1Bの仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
測定項目
交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
測定範囲:交流電流(A)
40/400
測定範囲:直流電流(A)
40/400
測定範囲:交流電圧(V)
4/40/400/600
測定範囲:直流電圧(V)
400m/4/40/400/600
測定範囲:抵抗(Ω)
400/4k/40k/400k/4M/40M
測定可能導体最大径(mm)
30
整流方式
真の実効値整流方式
通信機能
なし
電源
単4電池×2本(別売)
使用温湿度
+5~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ
約30分(解除可能)
JANコード
4518340299412
重量
205g
機能
導通チェック、ダイオードチェック、データホールド、ゼロ調整、オートパワーオフ、非接触検電機能
サンプリング
2回/秒
電池寿命
約60時間
レンジ切替
手動
保存温湿度
-20~+60℃、80%RH以下
表示
4000カウント
適合規格
IEC61010-1準拠 600V CAT.III
極性表示
自動"-"符号のみ表示
メーカー
カスタム(CUSTOM)
メーカー型番
C-13
サイズ
65(W)×38(D)×200(H)mm
オーバーレンジ表示
"OL"マーク点灯

型番リスト

表示件数
型番
EA708KC-1B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,757
( 16,233 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納ケース、テストリード、熱電対センサー、変換ソケット付
・真の実効値測定可能
・非接触検電、K熱電対での温度測定が可能な多機能AC/DCクランプマルチメーターです
・非接触検電機能付きで、交流電量が確認できると、LEDランプが光ります

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプメーター(デジタル)非接触検電機能付の型番EA708KC-1Bのページです。 型番EA708KC-1Bに関する仕様情報を記載しております。
クランプメーター(デジタル)非接触検電機能付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプメーター(デジタル)非接触検電機能付
クランプメーター(交流・直流電流測定用)Bluetooth機能付
デジタルクランプメーター 多機能メーター(真の実効値測定可能)
クランプメーター(デジタル)EA708AB-20A
クランプメーター(交流・直流電流測定用)
クランプメーター AD-5586
メーカーエスコテストーエスコエスコ三和電気計器エー・アンド・デイ
通常価格14,75745,64538,85946,63123,938 -10,791 -
通常出荷日2日目1日目2日目2日目1日目1日目〜
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
測定項目交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗-交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
測定範囲:交流電流(A)40/4000.1~600200/200020/600(10~1kHz)-0~400
測定範囲:直流電流(A)40/4000.1~600200/200020/600-0~400

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト