17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ビジネスリュックサック(3WAY)

通常単価(税別)
11,610
税込単価
12,771
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・通勤にも最適なタテ型軽量3WAYビジネスバッグ・底と側面には水や汚れに強いコーティング生地を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バック類
  • 本体色
    ブラック
  • 材質
    ポリエステル
  • PC収納部
    15.6インチワイドまで
  • 重量(kg)
    0.86
  • サイズ(W×D×H)mm
    315×140×420
  • タブレット収納部
    10.1インチまで
  • JANコード
    4550061691465
  • メーカー型番
    BAG-3WAY23BK
  • メーカー
    サンワサプライ

型番:

EA927-87
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA927-87の仕様・寸法情報

商品タイプ
バック類
本体色
ブラック
材質
ポリエステル
PC収納部
15.6インチワイドまで
重量(kg)
0.86
サイズ(W×D×H)mm
315×140×420
タブレット収納部
10.1インチまで
JANコード
4550061691465
メーカー型番
BAG-3WAY23BK
メーカー
サンワサプライ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA927-87
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,610
( 12,771 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通勤にも最適なタテ型軽量3WAYビジネスバッグ
・底と側面には水や汚れに強いコーティング生地を採用しています
・パソコンは厚手のクッションポケットに収納します
・タブレットポケットも装備しています

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビジネスリュックサック(3WAY)の型番EA927-87のページです。 型番EA927-87に関する仕様情報を記載しております。
ビジネスリュックサック(3WAY)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビジネスリュックサック(3WAY)
マグネットソフトケース A3 規格:A3判 内寸:縦300×横420mm
sedia アルタートホルダー B3-S 四切
メールバッグ マチ付Wファスナー レッド 規格:B4判マチ付 外寸:縦350×横430×マチ80mm
クリヤーケース(ヨコ型) A5S 黄
メールバッグ マチ無Wファスナー レッド 規格:B4判 外寸:縦340×横440mm
メーカーエスコ西敬セキセイクラウンLIHIT LABクラウン
通常価格11,6101,8652,5073,4462602,312
通常出荷日2日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプバック類カードケースバック類バック類小物ケース・トレーバック類
本体色ブラックホワイトブラックレッドイエローレッド
材質ポリエステル-----
PC収納部15.6インチワイドまで-----
重量(kg)0.86-----

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト