17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロールスクリーン(遮光/アイボリー)

通常単価(税別)
14,700
税込単価
16,170
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・取付金具、ねじ付・チェーン操作タイプ・遮光タイプのロールスクリーン・遮光1級

詳細を確認
  • 種類
    カーテン
  • 材質
    生地:ポリエステル、ブラケット:スチール、ヘッドボックス:アルミ
  • アイボリー
  • 長さ(m)
    2.2
  • 幅(m)
    1.8
  • 厚み(mm)
    2
  • JANコード
    4518340376670

型番:

EA970KG-23B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA970KG-23Bの仕様・寸法情報

種類
カーテン
材質
生地:ポリエステル、ブラケット:スチール、ヘッドボックス:アルミ
アイボリー
長さ(m)
2.2
幅(m)
1.8
厚み(mm)
2
JANコード
4518340376670
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA970KG-23B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,700
( 16,170 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付金具、ねじ付
・チェーン操作タイプ
・遮光タイプのロールスクリーン
・遮光1級

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロールスクリーン(遮光/アイボリー)の型番EA970KG-23Bのページです。 型番EA970KG-23Bに関する仕様情報を記載しております。
ロールスクリーン(遮光/アイボリー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロールスクリーン(遮光/アイボリー)
800x420mm パーテーション
パーテーション(抗菌・防炎)
外付けロールスクリーン
遮光スクリーン(固定式)
遮光スクリーン(移動式)
メーカーエスコエスコエスコトラスコ中山サカエサカエ
通常価格14,70032,69111,888 -37,50032,817 -35,580 -
通常出荷日2日目5日目2日目2日目3日目3日目
種類カーテンパーティーションパーティーションカーテンパーティーションパーティーション
材質生地:ポリエステル、ブラケット:スチール、ヘッドボックス:アルミフレーム:スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)/パネル:ポリカーボネート中空樹脂板/キャップ:PPフレーム:スチール(エポキシ塗装)、クロス:ポリエステル100%(防炎・抗菌加工)、アジャスター:ABS樹脂、キャスター:ポリプロピレン---
アイボリー-----
長さ(m)2.2-----
幅(m)1.8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト