17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

LEDライト 充電式(750ルーメン・マグネット付)

通常単価(税別)
17,586
税込単価
19,345
通常出荷日:2日目

【特長】・ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能

  • 商品の種類
    LED
  • 形状
    マグネット付
  • 明るさ (lm)
    750(強)、300(弱)
  • 電源
    充電式
  • 重量
    360g
  • サイズ
    Φ95×110mm
  • 電源詳細
    リチウムイオン充電池(本体内蔵)(USBケーブル・アダプター付)
  • 照明装置
    10WLED球1灯
  • 充電時間
    約3~5時間
  • 連続点灯
    強:2時間30分、弱:6時間
  • JANコード
    4518340280977

型番:

EA758C-160A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA758C-160Aの仕様・寸法情報

商品の種類
LED
形状
マグネット付
明るさ(lm)
750(強)、300(弱)
電源
充電式
重量
360g
サイズ
Φ95×110mm
電源詳細
リチウムイオン充電池(本体内蔵)(USBケーブル・アダプター付)
照明装置
10WLED球1灯
充電時間
約3~5時間
連続点灯
強:2時間30分、弱:6時間
JANコード
4518340280977
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA758C-160A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,586
( 19,345 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライト 充電式(750ルーメン・マグネット付)の型番EA758C-160Aのページです。 型番EA758C-160Aに関する仕様情報を記載しております。
LEDライト 充電式(750ルーメン・マグネット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDライト 充電式(750ルーメン・マグネット付)
[充電式]LEDランタンセット
[充電式]作業灯・本体/LED EA758C-14
充電式コードレスLEDライト (電池パック・充電器付) 標準タイプ
充電式マルチLEDライト
連結式ライト 20W マグネット付き
メーカーエスコエスコエスコ嵯峨電機工業ムサシハタヤリミテッド
通常価格17,58651,57026,01033,648 -3,84316,695 -
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目1日目
商品の種類LEDLEDLEDLEDLED蛍光灯
形状マグネット付ランタンフック付フック付マグネット付フック付
明るさ(lm)750(強)、300(弱)白色(弱:320、強:750)/暖色(弱:40、強:90)点滅(スポットモード/ワイドモード):950/ 1050 / 強(スポットモード/ワイドモード):950/ 1050 / 中(スポットモード/ワイドモード):750/ 800 / 弱(スポットモード/ワイドモード):400/ 450375140 / 500 / 3501550
電源充電式充電式充電式充電式充電式AC
重量360g400g(本体のみ)0.8kg(バッテリー除く)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト