ツール用品技術窓口

3.5~24mm ラベルライター(ネームランドイーマ)

通常単価(税別)
18,650
税込単価
20,515
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・24mm幅対応で表現力豊かなラベルを作成・ハーフカット機能付きオートカッター搭載モデル

  • 商品タイプ
    ラベルライター
  • ブランド
    ネームランド
  • 印字密度
    200dpi
  • サイズ
    173(W)×71(D)×152.5(H)mm(高さは足を含んだサイズです)
  • 電源
    ACアダプター(付属)または単3電池(別売)/充電式ニッケル水素電池×8本(別売)(電池消耗目安:約2巻分)
  • 重量
    710g(電池含まず)
  • 付属品
    ACアダプター、テープカートリッジ18mm幅×1本、専用USBケーブル
  • テープ幅
    3.5・6・9・12・18・24mm
  • 最大印刷可能幅
    18mm(24mm幅テープ使用時)
  • 記号・絵文字
    1100(スマホ版)、1289(PC版)
  • 1データ最大入力文字数
    500(スマホ版)
  • コピー/ペースト
    あり(PC版のみ対応)
  • タイムスタンプ/タイムスパン
    あり
  • バーコード/QRコード印刷
    あり
  • パソコン対応ソフト
    LABEL DESIGN MAKER
  • メーカー
    カシオ(CASIO)
  • 拡大印刷
    あり(対応テープ幅:18・24mm)
  • 連番印刷
    あり(3.5mm幅テープには対応しておりません。PC版のみ対応)
  • 連続印刷
    あり
  • 文字体
    LABEL DESIGN MAKER i-ma 書体(スマホ版)、LABEL DESIGN MAKER 書体(PC版)、スマホ・PC搭載書体
  • 余白設定
    あり
  • 最大印字行数
    9行(24mm幅テープ使用時)
  • カッター
    ハーフカット機能つきオートカッター
  • メーカー型番
    KL-SP100
  • フレーム
    56(スマホ版)、41(PC版)
  • パソコンインターフェイス
    USB
  • フォーマット
    180(スマホ版)、682(PC版)
  • 入力方法
    スマホ(iPadはiPhoneの互換モードで動作します)、PC
  • 印字速度2倍
    対応
  • スマホ対応ソフト
    LABEL DESIGN MAKER i-ma
  • スマホインターフェイス
    Bluetooth 5.1(Low Energy対応)
  • JANコード
    4518340068612

ご注意

  • フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています。
  • マグネットテープはLABEL DESIGN MAKER(PC版)のみで使用可能、最大印刷幅は16mmです。
  • フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含みます。
  • 指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合があります。
  • 本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)/充電式EVOLTA(エボルタ)です。

型番:

EA761DT-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA761DT-60の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラベルライター
ブランド
ネームランド
印字密度
200dpi
サイズ
173(W)×71(D)×152.5(H)mm(高さは足を含んだサイズです)
電源
ACアダプター(付属)または単3電池(別売)/充電式ニッケル水素電池×8本(別売)(電池消耗目安:約2巻分)
重量
710g(電池含まず)
付属品
ACアダプター、テープカートリッジ18mm幅×1本、専用USBケーブル
テープ幅
3.5・6・9・12・18・24mm
最大印刷可能幅
18mm(24mm幅テープ使用時)
記号・絵文字
1100(スマホ版)、1289(PC版)
1データ最大入力文字数
500(スマホ版)
コピー/ペースト
あり(PC版のみ対応)
タイムスタンプ/タイムスパン
あり
バーコード/QRコード印刷
あり
パソコン対応ソフト
LABEL DESIGN MAKER
メーカー
カシオ(CASIO)
拡大印刷
あり(対応テープ幅:18・24mm)
連番印刷
あり(3.5mm幅テープには対応しておりません。PC版のみ対応)
連続印刷
あり
文字体
LABEL DESIGN MAKER i-ma 書体(スマホ版)、LABEL DESIGN MAKER 書体(PC版)、スマホ・PC搭載書体
余白設定
あり
最大印字行数
9行(24mm幅テープ使用時)
カッター
ハーフカット機能つきオートカッター
メーカー型番
KL-SP100
フレーム
56(スマホ版)、41(PC版)
パソコンインターフェイス
USB
フォーマット
180(スマホ版)、682(PC版)
入力方法
スマホ(iPadはiPhoneの互換モードで動作します)、PC
印字速度2倍
対応
スマホ対応ソフト
LABEL DESIGN MAKER i-ma
スマホインターフェイス
Bluetooth 5.1(Low Energy対応)
JANコード
4518340068612

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA761DT-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,650
( 20,515 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・24mm幅対応で表現力豊かなラベルを作成
・ハーフカット機能付きオートカッター搭載モデル

ご注意

  • フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています。
  • マグネットテープはLABEL DESIGN MAKER(PC版)のみで使用可能、最大印刷幅は16mmです。
  • フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含みます。
  • 指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合があります。
  • 本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)/充電式EVOLTA(エボルタ)です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.5~24mm ラベルライター(ネームランドイーマ)の型番EA761DT-60のページです。 型番EA761DT-60に関する仕様情報を記載しております。
3.5~24mm ラベルライター(ネームランドイーマ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.5~24mm ラベルライター(ネームランドイーマ)
ラベルライター「テプラ」PRO SR-R560
ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P
ラベルプリンター テプラPRO SRーMK1
ネームランド ビズ
安全表示作成プリンタ ビーポップ(多機能モデル)
メーカーエスコキングジムキングジムキングジムカシオ計算機マックス(文具)
通常価格18,65016,78315,65315,65611,246 -221,593
通常出荷日2日目2日目2日目1日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプラベルライターラベルライターラベルライターラベルライターラベルライターラベルライター
ブランドネームランドテプラテプラテプラネームランドビーボップ
印字密度200dpi180dpi180dpi360×256dpi200×200400dpi
サイズ173(W)×71(D)×152.5(H)mm(高さは足を含んだサイズです)-----
電源ACアダプター(付属)または単3電池(別売)/充電式ニッケル水素電池×8本(別売)(電池消耗目安:約2巻分)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト