17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パソコンデスク(総耐荷重:90kg)

通常単価(税別)
32,55641,334特別価格
税込単価
35,81245,467特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・天板高さ3段階に調節できます・下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付の機器を固定、設...

詳細を確認
  • この商品はお客様組み立て品です。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

メーカー型番

重量(kg)

天板サイズ

サイズ(W×D×H)mm

JANコード

最小発注数量
天板・棚板:木製(パーティクルボード、メラミン化粧板)、フレーム・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター:PP、マウステーブル:ABS樹脂(マウス操作部は布貼り)
RAC-EC11N2
18.2
450(W)×700(D)×18(t)mm
500×700×1400
4550061932421
1個
天板・棚板:木製(パーティクルボード、メラミン化粧板)、フレーム・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター:PP、マウステーブル:ABS樹脂(マウス操作部は布貼り)
RAC-EC12N2
21.8
600(W)×700(D)×18(t)mm
650×700×1400
4550061874677
1個
天板・棚板:木製(パーティクルボード、メラミン化粧板)、フレーム・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター:PP
RAC-EC13N2
25.4
750(W)×700(D)×18(t)mm
800×700×1400
4550061874684
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,556
( 35,812 )
2日目
35,30032,627
( 35,890 )
2日目
41,334
( 45,467 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板高さ3段階に調節できます
・下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付の機器を固定、設置することができます
・木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです
・背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます

ご注意

  • この商品はお客様組み立て品です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パソコンデスク(総耐荷重:90kg)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パソコンデスク(総耐荷重:90kg)
600×600×700mm パソコンデスク
650×610×1150mm パソコンデスク
600×700×700mm OAデスク
300×600×600mm CPU収納キャビネット
390×534×600mm/3段 キャビネット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格32,556-16,11723,20031,95417,93831,881
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
種類その他
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2自在×2、自在(ストッパー付)×2自在×2、自在(ストッパー付)×2自在×2、自在(ストッパー付)×2自在×2、自在(ストッパー付)×2自在×2、自在(ストッパー付)×2、自在(ボルト付)×1
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライナカバヤシサンワサプライサンワサプライ
カラーライトグレーライトグレーライトグレーホワイトグレーライトグレーホワイト
総耐荷重90kg45kg60kg80kg50kg40kg(天板部均等耐荷重:30kg)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト