ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

510×440×700mm キャスター付プリンターラック

通常単価(税別)
19,683
税込単価
21,651
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・小型A3レーザープリンタに最適なサイズです・サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構...

詳細を確認
  • この商品はお客様組み立て品です。

型番:

EA954HC-303A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA954HC-303Aの仕様・寸法情報

種類
その他
材質
天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)
キャスター
自在×2、自在(ストッパー付)×2
商品詳細種別
プリンタースタンド
メーカー
サンワサプライ
メーカー型番
SPS-27TN
重量(kg)
12.5
総耐荷重
80kg(天板:40kg、中段・底板:20kg)
サイズ(W×D×H)mm
510×440×700
JANコード
4550061896617

型番リスト

表示件数
型番
EA954HC-303A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,683
( 21,651 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型A3レーザープリンタに最適なサイズです
・サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、充分な強度です
・中棚にはカートリッジや用紙などが収納できます

ご注意

  • この商品はお客様組み立て品です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

510×440×700mm キャスター付プリンターラックの型番EA954HC-303Aのページです。 型番EA954HC-303Aに関する仕様情報を記載しております。
510×440×700mm キャスター付プリンターラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
510×440×700mm キャスター付プリンターラック
300×600×600mm CPU収納キャビネット
600×700×700mm OAデスク
600×600×700mm パソコンデスク
650×610×1150mm パソコンデスク
390×534×600mm/3段 キャビネット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格19,68317,93831,95416,11723,20031,881
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
種類その他その他
材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)木製(パーティクルボード、PVC貼り)天板:木製メラニン化粧、板脚パネル・間口パネル:スチールメラニン焼付塗装、キャスター:ナイロン天板:木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼り、フレーム・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター:PP天板:木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼り、フレーム・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マウステーブル:ABS樹脂(布貼り)、キャスター:ナイロンスチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2自在×2、自在(ストッパー付)×2自在×2、自在(ストッパー付)×2自在×2、自在(ストッパー付)×2自在×2、自在(ストッパー付)×2自在×2、自在(ストッパー付)×2、自在(ボルト付)×1
商品詳細種別プリンタースタンドCPU収納キャビネット----
メーカーサンワサプライサンワサプライナカバヤシサンワサプライサンワサプライサンワサプライ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト