17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

住友電工ハードメタル・SNMG-EH・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
8121,949
税込単価
8932,144
通常出荷日:3日目

TiAlBCN系の多層膜により優れた耐摩耗性・耐欠損性・耐溶着性を実現し、ステンレス鋼の加工において絶...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

被削材状態

切れ刃長

厚さ

材種記号

最小発注数量
0.4
連続
12
04(4.76)
AC6135M
10個
0.4
断続
12
04(4.76)
AC6145M
10個
0.8
連続
12
04(4.76)
AC6135M
10個
0.8
断続
12
04(4.76)
AC6145M
10個
1.2
連続
12
04(4.76)
AC6135M
10個
1.2
断続
12
04(4.76)
AC6145M
10個
1.2
連続
19
06(6.35)
AC6135M
10個
1.2
断続
19
06(6.35)
AC6145M
10個
1.6
連続
19
06(6.35)
AC6135M
10個
1.6
断続
19
06(6.35)
AC6145M
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
812
( 893 )
3日目
812
( 893 )
3日目
812
( 893 )
3日目
812
( 893 )
3日目
812
( 893 )
3日目
812
( 893 )
3日目
1,949
( 2,144 )
3日目
1,949
( 2,144 )
3日目
1,949
( 2,144 )
3日目
1,949
( 2,144 )
3日目

詳細情報

基本情報

TiAlBCN系の多層膜により優れた耐摩耗性・耐欠損性・耐溶着性を実現し、ステンレス鋼の加工において絶対的な安定性能を発揮。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・SNMG-EH・正方形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・SNMG-EH・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・TNMG-EH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CNMG-EH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・DNMG-EH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・WNMG-EH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・SNMG-SDM・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルタンガロイ
通常価格812-693693 -962 -693950 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目〜
形状S(四角形)T(三角形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)W(六角形)S(四角形)
被削材P(鋼) / M(ステンレス鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼)
用途中~粗切削中~粗切削中~粗切削中~粗切削中~粗切削中切削
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト