17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

S-SVJC/B-C 小物部品加工用ボーリングバー VC/VBインサート対応

通常単価(税別)
19,81838,616
税込単価
21,80042,478
通常出荷日:2日目

V形インサート対応鋼ボーリングバー:最小加工径16mmから標準化!倣い加工などに活用可能!【特長】・小...

詳細を確認
  • 本体にインサートは付属しておりません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合チップ逃げ角

適合チップ切れ刃長

最小加工径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

適合チップ

クランプねじ

レンチ

推奨締付けトルク

(N・m)

最小発注数量
ポジ7°(C)
08
16
12
90
VC〇〇0802〇〇
TS202
TKY06F
0.6
1個
ポジ7°(C)
08
20
16
150
VC〇〇0802〇〇
TS202
TKY06F
0.6
1個
ポジ5°(B)
11
25
20
150
VB〇〇1103〇〇
TS255
TKY08F
1
1個
ポジ5°(B)
11
30
25
150
VB〇〇1103〇〇
TS255
TKY08F
1
1個
ポジ5°(B)
16
40
32
200
VB〇〇1604〇〇
TS35D
TKY15F
3.5
1個
ポジ5°(B)
16
50
40
250
VB〇〇1604〇〇
TS35D
TKY15F
3.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,818
( 21,800 )
2日目
19,818
( 21,800 )
2日目
22,077
( 24,285 )
2日目
25,136
( 27,650 )
2日目
32,422
( 35,664 )
2日目
38,616
( 42,478 )
2日目

詳細情報

基本情報

V形インサート対応鋼ボーリングバー:最小加工径16mmから標準化!倣い加工などに活用可能!
【特長】
・小物部品加工用ボーリングバーは、一般的にびびり振動が発生しやすい内径加工において、安定した加工状態により加工面品位の向上を実現するボーリングバーのシリーズです。また、自動旋盤の取付け長さに対応したサイズをラインアップしており、干渉対策でシャンクを切断する必要がありません
・小物部品の内径加工では、小径で切りくず排出スペースが限られてしまうため、切りくずによる損傷で工具寿命を縮めてしまうことがあります。そこで、耐久性に優れた高性能鋼ボーリングバーにより、切りくずによる損傷を抑制し、安定した加工を実現します

ご注意

  • 本体にインサートは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S-SVJC/B-C 小物部品加工用ボーリングバー VC/VBインサート対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S-SVJC/B-C 小物部品加工用ボーリングバー VC/VBインサート対応
H-SVPC-C 小物部品加工用ボーリングバー VCインサート対応
S形ボーリングバー VCインサート対応(超硬シャンク)
S形ボーリングバー CCインサート対応(超硬シャンク)
M形ボーリングバー WN○○インサート対応(クーラント穴あり)
D形ボーリングヘッド CN インサート対応
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格19,818-16,97663,858 -34,036 -62,63826,917 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
加工用途内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴
適合チップ形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)W(六角形)C(80°ひし形)
勝手
切込み角ISO規格外P:117.5°(オフセットあり)P:117.5°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)
クランプ方式スクリューオン(S)スクリューオン(S)スクリューオン(S)スクリューオン(S)ダブルクランプ(D)ピンロック(P)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング